真空喷射器基本型CV真空发生器图片
(单位:mm)
外形尺寸图
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | 消声器 安装螺栓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV-05 | 45 | 33 | 16 | 10 | 8 | 14 | 20 | 4.5 | 2-φ4.2 (直径4.2mm) | Rp1/8 | 10 | Rp1/8 | 35 | φ18.5 (直径18.5mm) | 14 | 90 | Rp1/8 |
CV-10 | |||||||||||||||||
CV-15 | 63 | 35 | 20 | 11 | 10 | 20 | 25 | 5 | 2-φ4.5 (直径4.5mm) | Rp1/4 | 15 | Rp1/4 | 45.5 | φ20 (直径20mm) | 17 | 123.5 | Rp1/4 |
CV-20 | 85 | 40 | 30 | 15 | 13 | 28 | 32 | 7 | 2-φ6 (直径6mm) | Rp3/8 | 20 | 60.5 | φ30 (直径30mm) | 24 | 165.5 | Rp1/2 | |
CV-25 | 100 | 60 | 40 | 20 | 16 | 20 | 50 | 5.5 | Rc1/2 | 17 | Rc3/8 | 96 | φ40 (直径40mm) | 28 | 213 | Rp3/4 | |
CV-30A | 118 | 20 | 33 | Rc3/4 | 20 | Rc1/2 | 30 | 234 |
(单位:mm)
外形尺寸图
型号 | M | B |
---|---|---|
CV-05 | 36 | 33 |
CV-10 | ||
CV-15 | 46.5 | 35 |
CV-20 | 60.5 | 50 |
项目\型号 | 单位 | CV-05 | CV-10 | CV-15 | CV-20 | CV-25 | CV-30A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | LS | HS | LS | HR | HS | LS | HR | HS | LS | HR | HS | LS | HS | LS | ||
喷嘴直径 | mm | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||||||
使用流体 | - | 无油压缩空气 | ||||||||||||||
环境温度 | ℃ | 0~60(无冻结) | ||||||||||||||
使用压力范围 | MPa | 0.1~0.6 | ||||||||||||||
额定压力 | MPa | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | ||||||||
到达真空压力 | kPa | -87 | -57 | -92 | -57 | -91 | -92 | -57 | -91 | -92 | -57 | -91 | -92 | -57 | -92 | -57 |
吸入流量 | L/min(ANR) | 6 | 9 | 27 | 36 | 25 | 63 | 95 | 54 | 110 | 155 | 88 | 160 | 250 | 225 | 350 |
空气消耗量 | L/min(ANR) | 13 | 44 | 100 | 180 | 265 | 385 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|