产品概述
・瑞典Nord Lock(洛帝牢)垫片/防松动垫圈,钢制/不锈钢两种材质可选
・Nord Lock(洛帝牢)防松垫圈是依靠张力而非摩擦力预紧螺栓连接件。在各行各业均拥有成功的应用案例。
产品特点
【特点】
・EN 1.4404 是奥氏体铬镍不锈钢,含有钼,是欧洲广泛使用的不锈钢之一(SUS 316L 等效材料)
・表面处理是表面淬火
・这种不锈钢是为了防止铬碳化沉淀, 碳含量极低
・洛帝牢不锈钢垫圈可用于无氯环境和酸性环境
尺寸图
规格概述
表面处理
钢材质:镀锌
不锈钢材质:无
使用案例

基于拧紧紧固件时,垫圈会压平,锯齿会嵌入接触面。因为凸轮角(α)大于螺纹伸角(β),楔形制锁效应会阻碍紧固件的任何旋转。
拧紧之后,连接件马上沉降且紧固件陷入表面材料内。垫圈立刻偏斜且弹簧效应抵消了螺栓的松劲运动量,因此阻止了链接件上的预紧力损失。
这些多功能连续不断地对螺栓链接件起作用,可保持预紧力并阻止自发螺栓松动-作为针对振动,动载荷,沉降和松弛的一个有效的解决方案。
相关行业
注意事项
*正确的组装方法
以2个1组,配合组装状态发货。
再次使用时,先确认楔齿是否折损,有无裂纹,然后按照下图所示的正确组装方法使用。

防松动垫圈可反复使用。届时请使用润滑油。
*耐热温度
防松动垫圈的耐热温度为200℃。超过耐热温度时,请勿使用。
相关产品