产品概述
♢ 按照JIS B 2706蝶形弹簧规格,有轻负荷L型和重负荷H型。
♢ 碟形弹簧(belleville spring)又名贝勒维尔弹簧垫圈,每单位体积的积蓄能量比螺旋线圈弹簧大很多。
♢ 能以小变形承受大载荷,行程短,所需空间小,组合多变使用方便,利用范围广。
♢ 可以缓和冲击,在叠加状态下缓冲效率尤其优越。
【用途】
♢ 适用于各种阀门、产业机械、弱电产品、一般产业机械、机床、运输机器等。
尺寸图

・对计算值的实际负载公差如上。
・板厚1mm>的蝶形弹簧比板厚1mm<的蝶形弹簧公差大。
产品特点
<静态负载时>

<动态负载时>

使用方法
<导轴或者导套的安装>


注意:请不要超出f=0.75h范围使用
<组合使用时的负载特性>

使用案例
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。