高挠曲用强力弹簧 TU
关于环境负荷物质( ELV、REACH・SVHC认可对象)、出口贸易管理令、纠纷矿物已经应对完毕。
种类 | 称呼 | 识别色・防锈处理 | 材料 | 使用温度 |
---|---|---|---|---|
TU | TU | 浅蓝色 | 弹簧用硅铬铜 | -30℃~150℃ |
使用次数和压缩比的关系及尺寸名称表
TU21×80/TR21×80/TY21×80的比较
称呼 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由长度 (mm) | 弹簧定数 (N / mm) | 自由长度×60% 100万次 | 自由长度×62.5% 50万次 | 自由长度×65% 30万次 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | |||||||||||||
TU 10.5 × | 20 | 10.5 | 6 | 20 | 5.72 | 12.0 | 68.6 | 12.5 | 71.5 | 13.0 | 74.3 | |||||||
25 | 25 | 4.57 | 15.0 | 15.6 | 16.3 | |||||||||||||
30 | 30 | 3.81 | 18.0 | 18.8 | 19.5 | |||||||||||||
35 | 35 | 3.27 | 21.0 | 21.9 | 22.8 | |||||||||||||
40 | 40 | 2.86 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | |||||||||||||
45 | 45 | 2.54 | 27.0 | 28.1 | 29.3 | |||||||||||||
50 | 50 | 2.29 | 30.0 | 31.3 | 32.5 | |||||||||||||
55 | 55 | 2.08 | 33.0 | 34.4 | 35.8 | |||||||||||||
60 | 60 | 1.91 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | |||||||||||||
65 | 65 | 1.76 | 39.0 | 40.6 | 42.3 | |||||||||||||
70 | 70 | 1.63 | 42.0 | 43.8 | 45.5 | |||||||||||||
75 | 75 | 1.52 | 45.0 | 46.9 | 48.8 | |||||||||||||
80 | 80 | 1.43 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
称呼 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由长度 (mm) | 弹簧定数 (N / mm) | 自由长度×60% 100万次 | 自由长度×62.5% 50万次 | 自由长度×65% 30万次 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | |||||||||||||
TU 12.5 × | 15 | 12.5 | 7 | 15 | 8.71 | 9.0 | 78.4 | 9.4 | 81.7 | 9.8 | 84.9 | |||||||
20 | 20 | 6.53 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | |||||||||||||
25 | 25 | 5.23 | 15.0 | 15.6 | 16.3 | |||||||||||||
30 | 30 | 4.36 | 18.0 | 18.8 | 19.5 | |||||||||||||
35 | 35 | 3.73 | 21.0 | 21.9 | 22.8 | |||||||||||||
40 | 40 | 3.27 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | |||||||||||||
45 | 45 | 2.90 | 27.0 | 28.1 | 29.3 | |||||||||||||
50 | 50 | 2.61 | 30.0 | 31.3 | 32.5 | |||||||||||||
55 | 55 | 2.38 | 33.0 | 34.4 | 35.8 | |||||||||||||
60 | 60 | 2.18 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | |||||||||||||
65 | 65 | 2.01 | 39.0 | 40.6 | 42.3 | |||||||||||||
70 | 70 | 1.87 | 42.0 | 43.8 | 45.5 | |||||||||||||
75 | 75 | 1.74 | 45.0 | 46.9 | 48.8 | |||||||||||||
80 | 80 | 1.63 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | |||||||||||||
90 | 90 | 1.45 | 54.0 | 56.3 | 58.5 | |||||||||||||
100 | 100 | 1.31 | 60.0 | 62.5 | 65.0 |
称呼 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由长度 (mm) | 弹簧定数 (N / mm) | 自由长度×60% 100万次 | 自由长度×62.5% 50万次 | 自由长度×65% 30万次 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | |||||||||||||
TU 14.5 × | 20 | 14.5 | 8.5 | 20 | 8.18 | 12.0 | 98.1 | 12.5 | 102.2 | 13.0 | 106.3 | |||||||
25 | 25 | 6.54 | 15.0 | 15.6 | 16.3 | |||||||||||||
30 | 30 | 5.45 | 18.0 | 18.8 | 19.5 | |||||||||||||
35 | 35 | 4.67 | 21.0 | 21.9 | 22.8 | |||||||||||||
40 | 40 | 4.09 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | |||||||||||||
45 | 45 | 3.63 | 27.0 | 28.1 | 29.3 | |||||||||||||
50 | 50 | 3.27 | 30.0 | 31.3 | 32.5 | |||||||||||||
55 | 55 | 2.97 | 33.0 | 34.4 | 35.8 | |||||||||||||
60 | 60 | 2.73 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | |||||||||||||
65 | 65 | 2.52 | 39.0 | 40.6 | 42.3 | |||||||||||||
70 | 70 | 2.34 | 42.0 | 43.8 | 45.5 | |||||||||||||
75 | 75 | 2.18 | 45.0 | 46.9 | 48.8 | |||||||||||||
80 | 80 | 2.04 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | |||||||||||||
90 | 90 | 1.82 | 54.0 | 56.3 | 58.0 | |||||||||||||
100 | 100 | 1.64 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | |||||||||||||
110 | 110 | 1.49 | 66.0 | 68.8 | 71.5 | |||||||||||||
120 | 120 | 1.36 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | |||||||||||||
125 | 125 | 1.31 | 75.0 | 78.1 | 81.3 | |||||||||||||
150 | 150 | 1.09 | 90.0 | 93.8 | 97.5 |
称呼 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由长度 (mm) | 弹簧定数 (N / mm) | 自由长度×60% 100万次 | 自由长度×62.5% 50万次 | 自由长度×65% 30万次 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | |||||||||||||
TU 17 × | 30 | 17 | 10.5 | 30 | 8.17 | 18.0 | 147 | 18.8 | 153.1 | 19.5 | 159.3 | |||||||
35 | 35 | 7.00 | 21.0 | 21.9 | 22.8 | |||||||||||||
40 | 40 | 6.13 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | |||||||||||||
45 | 45 | 5.44 | 27.0 | 28.1 | 29.3 | |||||||||||||
50 | 50 | 4.90 | 30.0 | 31.3 | 32.5 | |||||||||||||
55 | 55 | 4.45 | 33.0 | 34.4 | 35.8 | |||||||||||||
60 | 60 | 4.08 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | |||||||||||||
65 | 65 | 3.77 | 39.0 | 40.6 | 42.3 | |||||||||||||
70 | 70 | 3.50 | 42.0 | 43.8 | 45.5 | |||||||||||||
75 | 75 | 3.27 | 45.0 | 46.9 | 48.8 | |||||||||||||
80 | 80 | 3.06 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | |||||||||||||
90 | 90 | 2.72 | 54.0 | 56.3 | 58.5 | |||||||||||||
100 | 100 | 2.45 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | |||||||||||||
110 | 110 | 2.23 | 66.0 | 68.8 | 71.5 | |||||||||||||
120 | 120 | 2.04 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | |||||||||||||
125 | 125 | 1.96 | 75.0 | 78.1 | 81.3 | |||||||||||||
150 | 150 | 1.63 | 90.0 | 93.8 | 97.5 | |||||||||||||
175 | 175 | 1.40 | 105.0 | 109.4 | 113.8 |
称呼 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由长度 (mm) | 弹簧定数 (N / mm) | 自由长度×60% 100万次 | 自由长度×62.5% 50万次 | 自由长度×65% 30万次 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | |||||||||||||
TU 21 × | 25 | 21 | 13.5 | 25 | 15.04 | 15.0 | 225.6 | 15.6 | 235 | 16.3 | 244.4 | |||||||
30 | 30 | 12.53 | 18.0 | 18.8 | 19.5 | |||||||||||||
35 | 35 | 10.74 | 21.0 | 21.9 | 22.8 | |||||||||||||
40 | 40 | 9.40 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | |||||||||||||
45 | 45 | 8.36 | 27.0 | 28.1 | 29.3 | |||||||||||||
50 | 50 | 7.52 | 30.0 | 31.3 | 32.5 | |||||||||||||
55 | 55 | 6.84 | 33.0 | 34.4 | 35.8 | |||||||||||||
60 | 60 | 6.27 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | |||||||||||||
65 | 65 | 5.78 | 39.0 | 40.6 | 42.3 | |||||||||||||
70 | 70 | 5.37 | 42.0 | 43.8 | 45.5 | |||||||||||||
75 | 75 | 5.01 | 45.0 | 46.9 | 48.8 | |||||||||||||
80 | 80 | 4.70 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | |||||||||||||
90 | 90 | 4.18 | 54.0 | 56.3 | 58.5 | |||||||||||||
100 | 100 | 3.76 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | |||||||||||||
110 | 110 | 3.42 | 66.0 | 68.8 | 71.5 | |||||||||||||
120 | 120 | 3.13 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | |||||||||||||
125 | 125 | 3.01 | 75.0 | 78.1 | 81.3 | |||||||||||||
130 | 130 | 2.89 | 78.0 | 81.3 | 84.5 | |||||||||||||
140 | 140 | 2.69 | 84.0 | 87.5 | 91.0 | |||||||||||||
150 | 150 | 2.51 | 90.0 | 93.8 | 97.5 | |||||||||||||
175 | 175 | 2.15 | 105.0 | 109.4 | 113.8 | |||||||||||||
200 | 200 | 1.88 | 120.0 | 125.0 | 130.0 |
称呼 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由长度 (mm) | 弹簧定数 (N / mm) | 自由长度×60% 100万次 | 自由长度×62.5% 50万次 | 自由长度×65% 30万次 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | |||||||||||||
TU 26 × | 30 | 26.0 | 16.5 | 30 | 16.34 | 18.0 | 294.2 | 18.8 | 306.5 | 19.5 | 318.7 | |||||||
35 | 35 | 14.01 | 21.0 | 21.9 | 22.8 | |||||||||||||
40 | 40 | 12.26 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | |||||||||||||
45 | 45 | 10.90 | 27.0 | 28.1 | 29.3 | |||||||||||||
50 | 50 | 9.81 | 30.0 | 31.3 | 32.5 | |||||||||||||
55 | 55 | 8.92 | 33.0 | 34.4 | 35.8 | |||||||||||||
60 | 60 | 8.17 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | |||||||||||||
65 | 65 | 7.54 | 39.0 | 40.6 | 42.3 | |||||||||||||
70 | 70 | 7.00 | 42.0 | 43.8 | 45.5 | |||||||||||||
75 | 75 | 6.54 | 45.0 | 46.9 | 48.8 | |||||||||||||
80 | 80 | 6.13 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | |||||||||||||
90 | 90 | 5.45 | 54.0 | 56.3 | 58.5 | |||||||||||||
100 | 100 | 4.90 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | |||||||||||||
110 | 110 | 4.46 | 66.0 | 68.8 | 71.5 | |||||||||||||
120 | 120 | 4.09 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | |||||||||||||
125 | 125 | 3.92 | 75.0 | 78.1 | 81.3 | |||||||||||||
130 | 130 | 3.77 | 78.0 | 81.3 | 84.5 | |||||||||||||
140 | 140 | 3.50 | 84.0 | 87.5 | 91.0 | |||||||||||||
150 | 150 | 3.27 | 90.0 | 93.8 | 97.5 | |||||||||||||
175 | 175 | 2.80 | 105.0 | 109.4 | 113.8 | |||||||||||||
200 | 200 | 2.45 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | |||||||||||||
225 | 225 | 2.18 | 135.0 | 140.6 | 146.3 | |||||||||||||
250 | 250 | 1.96 | 150.0 | 156.3 | 162.5 |
称呼 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由长度 (mm) | 弹簧定数 (N / mm) | 自由长度×60% 100万次 | 自由长度×62.5% 50万次 | 自由长度×65% 30万次 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | |||||||||||||
TU 31 × | 35 | 31 | 21 | 35 | 17.75 | 21.0 | 372.7 | 21.9 | 388.2 | 22.8 | 403.8 | |||||||
40 | 40 | 15.53 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | |||||||||||||
45 | 45 | 13.80 | 27.0 | 28.1 | 29.3 | |||||||||||||
50 | 50 | 12.42 | 30.0 | 31.3 | 32.5 | |||||||||||||
55 | 55 | 11.29 | 33.0 | 34.4 | 35.8 | |||||||||||||
60 | 60 | 10.35 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | |||||||||||||
65 | 65 | 9.56 | 39.0 | 40.6 | 42.3 | |||||||||||||
70 | 70 | 8.87 | 42.0 | 43.8 | 45.5 | |||||||||||||
75 | 75 | 8.28 | 45.0 | 46.9 | 48.8 | |||||||||||||
80 | 80 | 7.76 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | |||||||||||||
90 | 90 | 6.90 | 54.0 | 56.3 | 58.5 | |||||||||||||
100 | 100 | 6.21 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | |||||||||||||
110 | 110 | 5.65 | 66.0 | 68.8 | 71.5 | |||||||||||||
120 | 120 | 5.18 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | |||||||||||||
125 | 125 | 4.97 | 75.0 | 78.1 | 81.3 | |||||||||||||
130 | 130 | 4.78 | 78.0 | 81.3 | 84.5 | |||||||||||||
140 | 140 | 4.44 | 84.0 | 87.5 | 91.0 | |||||||||||||
150 | 150 | 4.14 | 90.0 | 93.8 | 97.5 | |||||||||||||
160 | 160 | 3.88 | 96.0 | 100.0 | 104.0 | |||||||||||||
170 | 170 | 3.65 | 102.0 | 106.3 | 110.5 | |||||||||||||
175 | 175 | 3.55 | 105.0 | 109.4 | 113.8 | |||||||||||||
180 | 180 | 3.45 | 108.0 | 112.5 | 117.0 | |||||||||||||
190 | 190 | 3.27 | 114.0 | 118.8 | 123.5 | |||||||||||||
200 | 200 | 3.11 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | |||||||||||||
250 | 250 | 2.48 | 150.0 | 156.3 | 162.5 | |||||||||||||
300 | 300 | 2.07 | 180.0 | 187.5 | 195.0 |
称呼 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由长度 (mm) | 弹簧定数 (N / mm) | 自由长度×60% 100万次 | 自由长度×62.5% 50万次 | 自由长度×65% 30万次 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | |||||||||||||
TU 37 × | 40 | 37 | 26 | 40 | 19.20 | 24.0 | 460.9 | 25.0 | 480.1 | 26.0 | 499.3 | |||||||
45 | 45 | 17.07 | 27.0 | 28.1 | 29.3 | |||||||||||||
50 | 50 | 15.36 | 30.0 | 31.3 | 32.5 | |||||||||||||
55 | 55 | 13.97 | 33.0 | 34.4 | 35.8 | |||||||||||||
60 | 60 | 12.80 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | |||||||||||||
65 | 65 | 11.82 | 39.0 | 40.6 | 42.3 | |||||||||||||
70 | 70 | 10.97 | 42.0 | 43.8 | 45.5 | |||||||||||||
75 | 75 | 10.24 | 45.0 | 46.9 | 48.8 | |||||||||||||
80 | 80 | 9.60 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | |||||||||||||
90 | 90 | 8.54 | 54.0 | 56.3 | 58.5 | |||||||||||||
100 | 100 | 7.68 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | |||||||||||||
110 | 110 | 6.98 | 66.0 | 68.8 | 71.5 | |||||||||||||
120 | 120 | 6.40 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | |||||||||||||
130 | 130 | 5.91 | 78.0 | 81.3 | 84.5 | |||||||||||||
140 | 140 | 5.49 | 84.0 | 87.5 | 91.0 | |||||||||||||
150 | 150 | 5.12 | 90.0 | 93.8 | 97.5 | |||||||||||||
160 | 160 | 4.80 | 96.0 | 100.0 | 104.0 | |||||||||||||
170 | 170 | 4.52 | 102.0 | 106.3 | 110.5 | |||||||||||||
180 | 180 | 4.27 | 108.0 | 112.5 | 117.0 | |||||||||||||
190 | 190 | 4.04 | 114.0 | 118.8 | 123.5 | |||||||||||||
200 | 200 | 3.84 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | |||||||||||||
225 | 225 | 3.41 | 135.0 | 140.6 | 146.3 | |||||||||||||
250 | 250 | 3.07 | 150.0 | 156.3 | 162.5 | |||||||||||||
275 | 275 | 2.79 | 165.0 | 171.9 | 178.8 | |||||||||||||
300 | 300 | 2.56 | 180.0 | 187.5 | 195.0 |
称呼 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由长度 (mm) | 弹簧定数 (N / mm) | 自由长度×60% 100万次 | 自由长度×62.5% 50万次 | 自由长度×65% 30万次 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | 挠度 (mm) | 负载 (N) | |||||||||||||
TU 43 × | 50 | 43 | 31 | 50 | 19.61 | 30.0 | 588.4 | 31.3 | 612.9 | 32.5 | 637.4 | |||||||
60 | 60 | 16.34 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | |||||||||||||
70 | 70 | 14.01 | 42.0 | 43.8 | 45.5 | |||||||||||||
80 | 80 | 12.26 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | |||||||||||||
90 | 90 | 10.90 | 54.0 | 56.3 | 58.5 | |||||||||||||
100 | 100 | 9.81 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | |||||||||||||
110 | 110 | 8.92 | 66.0 | 68.8 | 71.5 | |||||||||||||
120 | 120 | 8.17 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | |||||||||||||
130 | 130 | 7.54 | 78.0 | 81.3 | 84.5 | |||||||||||||
140 | 140 | 7.00 | 84.0 | 87.5 | 91.0 | |||||||||||||
150 | 150 | 6.54 | 90.0 | 93.8 | 97.5 | |||||||||||||
160 | 160 | 6.13 | 96.0 | 100.0 | 104.0 | |||||||||||||
170 | 170 | 5.77 | 102.0 | 106.3 | 110.5 | |||||||||||||
180 | 180 | 5.45 | 108.0 | 112.5 | 117.0 | |||||||||||||
190 | 190 | 5.16 | 114.0 | 118.8 | 123.5 | |||||||||||||
200 | 200 | 4.90 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | |||||||||||||
225 | 225 | 4.36 | 135.0 | 140.6 | 146.3 | |||||||||||||
250 | 250 | 3.92 | 150.0 | 156.3 | 162.5 | |||||||||||||
275 | 275 | 3.57 | 165.0 | 171.9 | 178.8 | |||||||||||||
300 | 300 | 3.27 | 180.0 | 187.5 | 195.0 |
外径・内径的测量部位
从弹簧端部起第1~2卷的弹簧尺寸相对于挠度的负载标准。
负载特性表
与基于弹簧常数的负载计算值相比,载荷在偏转开始时减小,在最大偏转(紧密接触)附近增大,这可能偏离测量的容许公差。
根据不同的规格,即使标识颜色相同,规格、载荷、规格尺寸也不同,因此应充分注意标识。
强力弹簧
强力弹簧α
设置部分的加强
当挂钩脱落时,拉伸弹簧是非常危险的,因此请充分注意挂钩部分的安装状态以及弹簧的安装和拆卸。
定期检查
不要向压缩弹簧施加压缩方向以外的力(张力、扭力等)以供使用。不要在拉伸方向之外使用拉伸弹簧。否则,会导致变形和断裂。此外,请勿将其用于弹簧以外的用途,锤子或重型石块等。否则可能导致事故或人员受伤。
保管
存放弹簧时,请避免高温高湿。请将弹簧存放在安全的地方,只有操作员才能接触到。
废弃
东发的标准弹簧系列为低合金钢(弹簧用硅铬钢、弹簧用钢琴丝、弹簧用不锈钢丝),废料可按普通金属废料处理。
产品规格的确认
在安装和使用弹簧之前,请充分确认设计规范和安装的产品规范。特别是ISO标准的产品和“强力弹簧”有着完全不同的弹簧特性,请注意。
有关详细信息,请参阅以下“东发强力弹簧”和“东发ISO规格弹簧”的主要区别。
东发的强力弹簧
强力弹簧的外形图
使用挠度
请在我们产品目录中负载标记的偏转范围内使用。当超出范围使用时,由于负载的急剧增加和线圈之间的接触,它可能会提前断开。
表面损伤
如果弹簧表面有划痕,就会导致早期断裂。当确认弹簧损坏时,建议更换新产品。
增压平行度
并行使用
请将弹簧的安装侧和压力侧设置为在使用行程的整个区域内平行。当在倾斜状态下加压时,由于偏心负载,它可能会提前断裂。
在同一平面上同时使用多种弹簧时,请注意平行度、载荷和挠度的整体平衡。
禁止串联使用
禁止双重使用
请勿垂直使用重叠弹簧。弹簧容易弯曲,可能会提前断裂。
请勿在弹簧内插入一个小直径弹簧,不要在同一轴上使用。弹簧的钢丝可能会咬合在其他弹簧的钢丝之间,从而导致早期断裂。
设定条件(初始压力)
请在弹簧轻微受压时使用(初始压力)。如果在没有对弹簧施加初始压力的情况下使用,则由于使用中的冲击偏置负载,它可能会提前断裂。
弹簧导杆
在没有弹簧引导的情况下使用时,弹簧容易弯曲和弯曲,可能导致早期断裂。使用时,请引导弹簧的内径或外径使用。此外,当内径由金属导轨制成时,弹簧内径与金属导轨之间的干涉可能会磨损弹簧内径,导致早期断裂。
使用温度
产品目录中记录的负载等规格以常温(40℃以下)为准。当使用环境温度超过80℃时,根据不同的使用条件,自由高度可能会降低,负载耐久性可能会减弱。此外,即使在使用之前,也请避免加热到200℃以上。
保持压缩弹簧的状态。
请不要长时间压缩弹簧。压缩储存会使弹簧疲劳。再次使用时可能很容易损坏,因此建议更换新产品。
拉伸弹簧
当挂钩脱落时,拉伸弹簧是非常危险的,因此请充分注意挂钩部分的安装状态以及弹簧的安装和拆卸。
产品用途
不要向压缩弹簧施加压缩方向以外的力(张力、扭力等)以供使用。不要在拉伸方向之外使用拉伸弹簧。否则,会导致变形和断裂。此外,请不要将其用于弹簧(锤子或沉重的石头等)以外的用途。否则可能会导致事故或人员受伤。
自1924年创业以来,凭借在弹簧制造方面积累的经验,我们不断满足客户的各种需求。
以东发开发的“强力弹簧”为龙头,现有ISO弹簧、JIS圆螺旋弹簧、J弹簧等3100种弹簧。
扭力弹簧、拉力弹簧、耐热弹簧、螺旋弹簧等特种产品也可灵活制造。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|