弹簧 圆线压缩弹簧MR (J弹簧JA系列)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
弹簧 圆线压缩弹簧MR (J弹簧JA系列)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
本产品是以不锈钢丝(SUS304-WPB)为材料的圆线拉力螺旋弹簧J弹簧JA
压缩弹簧也叫压簧,是承受向压力的螺旋弹簧,它所用的材料截面多为圆形,也有用矩形和多股钢萦卷制的。
压缩弹簧的线圈与线圈之间有一定的间隙,一般为等节距,当受到外载荷时弹簧收缩变形,储存形变能。
形状有圆柱形、圆锥形、中凸形和中凹形以及少量的非圆形等。
尺寸图
规格概述
弹簧规格区分
材质:弹簧用不锈钢SUS304-WPB。压缩螺旋弹簧的标准。
外径公差:14mm以下为±0.3mm,16mm以上为±2%。
线径0.2~1.6mm、外径2~14φ、自由长度5~50mm的共352种规格。
弹簧使用不锈钢(SUS304-WPB)标准化。
耐热温度:可在290°C的高温下使用。
钢(材质)印象
产品特点
超级弹簧根据最大负载和基准负载两点间进行高精度的品质管控。
以不锈钢丝(SUS304-WPB)为材料的圆线拉力螺旋弹簧J弹簧JA
由不锈钢制成,具有防锈效果,因此非常适用于各种食品设备和医疗设备。
■容许差
外径
公差
14mm以下
±0.3mm
16mm以上
±2.0%
*一部分纵横比大=长行程的弹簧,只管控基准载荷,载荷为计算值仅供参考。
■最大容许载荷
使用时请不要超过最大容许载荷,最大容许载荷根据JIS B2704规定的压缩弹簧容许扭曲应力的80%设定。
使用案例
规格弹簧由于有各种各样的安装和组装方式,生产批次变更必须确认弹簧特性符合规格参数要求。
因此,进行最大容许负载和和独自设计的基准负载两点间进行管理。
超级弹簧不仅进行主要尺寸的管理,而且实施二点间载荷管理,使其可以维持最接近计算值(下图蓝色实线)的载荷特性。
使用机械手打开固定夹,通过压缩弹簧夹住无安装盘的工件,为了能够耐受搬送时的振动选择压缩弹簧
孔基准定位机构
以孔基准对工件进行定位的机构。
通过锥形销消除各工件孔公差产生的偏差,可减少定位时的松动。
选择压缩弹簧以便从定位接触工件的开始移动
注意事项
* JA-1 至 266...1 包 = 20 件
* JA-267 至 352...1 包 = 10 件
■材质:SUS304WPB
相关产品
//www.misumi.com.cn/vona2/detail/221006253315/?KWSearch=accurate&pageName=PageSearchResult
推荐理由:精准Accurate热销专用螺纹套安装工具。可安装在专用电动工具上,不会损伤母材。
//www.misumi.com.cn/vona2/detail/221004970779/?KWSearch=%e4%b8%9c%e5%8f%91&pageName=PageSearchResult
推荐理由:日本进口品牌,高品质。
//www.misumi.com.cn/vona2/detail/110300268740/?KWSearch=%e5%bc%b9%e7%b0%a7&pageName=PageSearchResult
推荐理由:米思米圆线螺旋弹簧,库存短交期。
尺寸图
规格表(更多规格可以参考目录)
外径
公差
14mm以下
±0.3mm
16mm以上
±2.0%
关于此商品的常见问题 (FAQ)
弹簧用材料有哪些,各自的用途及容许温度是什么?
琴钢丝,SWP-A、SWP-B,强度高、等质性优越的冷轧拉拔材料,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
硬钢丝,SWB,适用于普遍的应力,用于低价格弹簧或成形用容许温度110℃
- SWC,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-A、SWO-B,淬火、回火后的材料,用于一般目的的弹簧,容许温度120℃。
阀弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-V,回火后的材料,表面状态良好,具有均等的抗拉强度,容许温度120℃。
阀弹簧用铬钒钢(油回火钢丝),SWOCV-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度220℃。
阀弹簧用硅铬钢(油回火钢丝),SWOSC-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度245℃。
弹簧用不锈钢丝,SUS302(-WPA、-WPB),一般性耐腐蚀、耐热用,有磁性,容许温度290℃。
- SUS316(-WPA、-WPB),耐热性良好,比302的耐腐蚀性强,有磁性,容许温度290℃。
- SUS631 J1-WPC,弹簧加工后进行析出硬化,强度高,用于一般的耐腐蚀材料,有磁性,容许温度340℃
弹簧常数是指什么,应该怎么理解?
弹簧常数是指给予弹簧单位位移量所必需的力,用来表示弹簧的特性。弹簧常数一般为参考值,根据弹簧的批次不同,会有差异。
圆线螺旋弹簧的使用寿命一般是多久?
圆线螺旋弹簧的使用次数大致标准:100万次左右,但是仅为参考值。使用次数因使用温度/环境、变形量而发生变化。要增加使用次数,建议在容许位移量de 70%以下使用。
压紧长度是指什么?可以在压紧长度下使用吗?
压紧长度是指弹簧最大位移量下的极限值值,即压缩到最近状态下的值。压紧长度一般为参考值,不建议在压紧长度下使用。如果在压紧长度下使用,可能到导致弹簧变形或较少使用次数便会损坏。
压缩弹簧圈数怎么计算?
圈数的计算方法:总圈数=压紧长度/线径(d)-1 有效圈数=总圈数-2,需要说明的是,计算圈数均为参考值,因弹簧批次和批量不同会有差异。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
弹簧/冲击保护
>
全种类弹簧
>
压缩弹簧
>
圆线螺旋弹簧
>
弹簧 圆线压缩弹簧MR (J弹簧JA系列)
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741825252440
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741825252440