圆钢丝螺旋弹簧MR
商品
评价
详情
  • 圆钢丝螺旋弹簧MR
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

圆钢丝螺旋弹簧MR

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

JIS圆型线圈弹簧系列的圆钢丝螺旋弹簧 MR

MR

MR

MRロングサイズ

MR长尺寸

种类、材料和耐热温度

种类称呼防锈处理材料使用温度
MR圆钢丝压缩螺旋弹簧MR防锈油涂抹钢琴线B种或
弹簧用硅铬钢
-30℃~100℃

使用次数和压缩比的关系及尺寸名称

使用次数和压缩比的关系及尺寸名称表

  • ※ 但是,长尺寸除外(未指定挠曲等压缩比)。

允许偏差

外径内径自由长度负荷卷绕方向
50mm以下55mm以上
+0mm+0.7mm±0.5mm±1%±10%
-0.5mm-0.4mm
  • ※ 但是,长尺寸除外(未指定挠曲等压缩比)。

开发秘闻

 

自1924年创业以来,凭借在弹簧制造方面积累的经验,持续满足各种各样的客户需求。
以东发开发的“强力弹簧”为首,库存了ISO规格弹簧、JIS圆线螺旋弹簧、J弹簧等3100种规格弹簧。
SARABANE、扭力弹簧、拉簧、耐热弹簧、螺旋等特注品的制造也可以灵活应对。

关于此商品的常见问题 (FAQ)
弹簧用材料有哪些,各自的用途及容许温度是什么?
琴钢丝,SWP-A、SWP-B,强度高、等质性优越的冷轧拉拔材料,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
硬钢丝,SWB,适用于普遍的应力,用于低价格弹簧或成形用容许温度110℃
- SWC,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-A、SWO-B,淬火、回火后的材料,用于一般目的的弹簧,容许温度120℃。
阀弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-V,回火后的材料,表面状态良好,具有均等的抗拉强度,容许温度120℃。
阀弹簧用铬钒钢(油回火钢丝),SWOCV-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度220℃。
阀弹簧用硅铬钢(油回火钢丝),SWOSC-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度245℃。
弹簧用不锈钢丝,SUS302(-WPA、-WPB),一般性耐腐蚀、耐热用,有磁性,容许温度290℃。
- SUS316(-WPA、-WPB),耐热性良好,比302的耐腐蚀性强,有磁性,容许温度290℃。
- SUS631 J1-WPC,弹簧加工后进行析出硬化,强度高,用于一般的耐腐蚀材料,有磁性,容许温度340℃