种类 | 称呼 | 防锈处理 | 材质 | 使用温度 |
LR 圆线压缩弹簧 | LR | 防锈油 | 琴钢线B种 或SWOSC-B | -30℃~100℃ |
MR 圆线压缩弹簧 | MR | 防锈油 | 琴钢线B种 或SWOSC-B | -30℃~100℃ |
公称 | 外径(mm) | 内径(mm) | 自由长(mm) | 弹簧常数 | 自由长×16.0% 100万回 | 自由长×24.0% 50万回 | 自由长×32.0% 30万回 | ||||
N/mm | kgf/mm | 挠度(mm) | 荷重 N{kgf} | 挠度(mm) | 荷重 N{kgf} | 挠度(mm) | 荷重 N{kgf} | ||||
LR3×10 | 3.0 | 2.0 | 10 | 2.79 | { 0.28 } | 1.6 | 4.4 { 0.45 } | 2.4 | 6.7 { 0.68 } | 3.2 | 8.8 { 0.90 } |
15 | 15 | 1.86 | { 0.19 } | 2.4 | 3.6 | 4.8 | |||||
20 | 20 | 1.40 | { 0.14 } | 3.2 | 4.8 | 6.4 | |||||
25 | 25 | 1.12 | { 0.11 } | 4.0 | 6.0 | 8.0 | |||||
LR4×10 | 4.0 | 2.6 | 10 | 4.92 | { 0.50 } | 1.6 | 7.9 { 0.81 } | 2.4 | 11.8 { 1.20 } | 3.2 | 15.7 { 1.60 } |
15 | 15 | 3.28 | { 0.33 } | 2.4 | 3.6 | 4.8 | |||||
20 | 20 | 2.46 | { 0.25 } | 3.2 | 4.8 | 6.4 | |||||
25 | 25 | 1.97 | { 0.20 } | 4.0 | 6.0 | 8.0 | |||||
30 | 30 | 1.64 | { 0.17 } | 4.8 | 7.2 | 9.6 | |||||
LR6×15 | 6.0 | 4.0 | 15 | 7.36 | { 0.75 } | 2.4 | 17.7 { 1.80 } | 3.6 | 26.5 { 2.70 } | 4.8 | 35.3 { 3.60 } |
20 | 20 | 5.52 | { 0.56 } | 3.2 | 4.8 | 6.4 | |||||
25 | 25 | 4.42 | { 0.45 } | 4.0 | 6.0 | 8.0 | |||||
30 | 30 | 3.68 | { 0.38 } | 4.8 | 7.2 | 9.6 | |||||
35 | 35 | 3.15 | { 0.32 } | 5.6 | 8.4 | 11.2 | |||||
LR8×15 | 8.0 | 5.4 | 15 | 13.08 | { 1.33 } | 2.4 | 31.4 { 3.20 } | 3.6 | 47.1 { 4.80 } | 4.8 | 62.8 { 6.40 } |
20 | 20 | 9.81 | { 1.00 } | 3.2 | 4.8 | 6.4 | |||||
25 | 25 | 7.85 | { 0.80 } | 4.0 | 6.0 | 8.0 | |||||
30 | 30 | 6.54 | { 0.67 } | 4.8 | 7.2 | 9.6 | |||||
35 | 35 | 5.61 | { 0.57 } | 5.6 | 8.4 | 11.2 | |||||
40 | 40 | 4.91 | { 0.50 } | 6.4 | 9.6 | 12.8 | |||||
LR10×25 | 10.0 | 6.5 | 25 | 12.27 | { 1.25 } | 4.0 | 49.0 { 5.00 } | 6.0 | 73.6 { 7.51 } | 8.0 | 98.1 { 10.0 } |
30 | 30 | 10.22 | { 1.04 } | 4.8 | 7.2 | 9.6 | |||||
35 | 35 | 8.76 | { 0.89 } | 5.6 | 8.4 | 11.2 | |||||
40 | 40 | 7.67 | { 0.78 } | 6.4 | 9.6 | 12.8 | |||||
45 | 45 | 6.81 | { 0.69 } | 7.2 | 10.8 | 14.4 | |||||
50 | 50 | 6.13 | { 0.63 } | 8.0 | 12.0 | 16.0 | |||||
LR12×25 | 12.0 | 8.0 | 25 | 17.65 | { 1.80 } | 4.0 | 70.6 { 7.20 } | 6.0 | 105.9 { 10.8 } | 8.0 | 141.2 { 14.4 } |
30 | 30 | 14.71 | { 1.50 } | 4.8 | 7.2 | 9.6 | |||||
35 | 35 | 12.61 | { 1.29 } | 5.6 | 8.4 | 11.2 | |||||
40 | 40 | 11.03 | { 1.12 } | 6.4 | 9.6 | 12.8 | |||||
45 | 45 | 9.81 | { 1.00 } | 7.2 | 10.8 | 14.4 | |||||
50 | 50 | 8.83 | { 0.90 } | 8.0 | 12.0 | 16.0 | |||||
55 | 55 | 8.02 | { 0.82 } | 8.8 | 13.2 | 17.6 | |||||
60 | 60 | 7.35 | { 0.75 } | 9.6 | 14.4 | 19.2 | |||||
LR14×25 | 14.0 | 9.3 | 25 | 24.03 | { 2.45 } | 4.0 | 96.1 { 9.80 } | 6.0 | 144.2 { 14.7 } | 8.0 | 192.2 { 19.6 } |
30 | 30 | 20.03 | { 2.04 } | 4.8 | 7.2 | 9.6 | |||||
35 | 35 | 17.17 | { 1.75 } | 5.6 | 8.4 | 11.2 | |||||
40 | 40 | 15.02 | { 1.53 } | 6.4 | 9.6 | 12.8 | |||||
45 | 45 | 13.35 | { 1.36 } | 7.2 | 10.8 | 14.4 | |||||
50 | 50 | 12.02 | { 1.23 } | 8.0 | 12.0 | 16.0 | |||||
55 | 55 | 10.92 | { 1.11 } | 8.8 | 13.2 | 17.6 | |||||
60 | 60 | 10.01 | { 1.02 } | 9.6 | 14.4 | 19.2 | |||||
65 | 65 | 9.24 | { 0.94 } | 10.4 | 15.6 | 20.8 | |||||
70 | 70 | 8.58 | { 0.88 } | 11.2 | 16.8 | 22.4 | |||||
LR16×25 | 16.0 | 10.7 | 25 | 31.38 | { 3.20 } | 4.0 | 125.5 { 12.8 } | 6.0 | 188.3 { 19.2 } | 8.0 | 251.1 { 25.6 } |
30 | 30 | 26.15 | { 2.67 } | 4.8 | 7.2 | 9.6 | |||||
35 | 35 | 22.42 | { 2.29 } | 5.6 | 8.4 | 11.2 | |||||
40 | 40 | 19.61 | { 2.00 } | 6.4 | 9.6 | 12.8 | |||||
45 | 45 | 17.44 | { 1.78 } | 7.2 | 10.8 | 14.4 | |||||
50 | 50 | 15.69 | { 1.60 } | 8.0 | 12.0 | 16.0 | |||||
55 | 55 | 14.27 | { 1.45 } | 8.8 | 13.2 | 17.6 | |||||
60 | 60 | 13.08 | { 1.33 } | 9.6 | 14.4 | 19.2 | |||||
65 | 65 | 12.07 | { 1.23 } | 10.4 | 15.6 | 20.8 | |||||
70 | 70 | 11.21 | { 1.14 } | 11.2 | 16.8 | 22.4 | |||||
75 | 75 | 10.46 | { 1.07 } | 12.0 | 18.0 | 24.0 | |||||
80 | 80 | 9.81 | { 1.00 } | 12.8 | 19.2 | 25.6 | |||||
LR18×25 | 18.0 | 12.0 | 25 | 39.72 | { 4.05 } | 4.0 | 158.9 { 16.2 } | 6.0 | 238.3 { 24.3 } | 8.0 | 317.7 { 32.4 } |
30 | 30 | 33.10 | { 3.37 } | 4.8 | 7.2 | 9.6 | |||||
35 | 35 | 28.37 | { 2.89 } | 5.6 | 8.4 | 11.2 | |||||
40 | 40 | 24.82 | { 2.53 } | 6.4 | 9.6 | 12.8 | |||||
45 | 45 | 22.06 | { 2.25 } | 7.2 | 10.8 | 14.4 | |||||
50 | 50 | 19.86 | { 2.02 } | 8.0 | 12.0 | 16.0 | |||||
55 | 55 | 18.05 | { 1.84 } | 8.8 | 13.2 | 17.6 | |||||
60 | 60 | 16.55 | { 1.69 } | 9.6 | 14.4 | 19.2 | |||||
65 | 65 | 15.28 | { 1.56 } | 10.4 | 15.6 | 20.8 | |||||
70 | 70 | 14.18 | { 1.45 } | 11.2 | 16.8 | 22.4 | |||||
75 | 75 | 13.24 | { 1.35 } | 12.0 | 18.0 | 24.0 | |||||
80 | 80 | 12.41 | { 1.27 } | 12.8 | 19.2 | 25.6 | |||||
90 | 90 | 11.03 | { 1.12 } | 14.4 | 21.6 | 28.8 | |||||
LR20×25 | 20.0 | 13.5 | 25 | 49.03 | { 5.00 } | 4.0 | 196.1 { 20.0 } | 6.0 | 294.2 { 30.0 } | 8.0 | 392.3 { 40.0 } |
30 | 30 | 40.86 | { 4.17 } | 4.8 | 7.2 | 9.6 | |||||
35 | 35 | 35.02 | { 3.57 } | 5.6 | 8.4 | 11.2 | |||||
40 | 40 | 30.65 | { 3.13 } | 6.4 | 9.6 | 12.8 | |||||
45 | 45 | 27.24 | { 2.78 } | 7.2 | 10.8 | 14.4 | |||||
50 | 50 | 24.52 | { 2.50 } | 8.0 | 12.0 | 16.0 | |||||
55 | 55 | 22.29 | { 2.27 } | 8.8 | 13.2 | 17.6 | |||||
60 | 60 | 20.43 | { 2.08 } | 9.6 | 14.4 | 19.2 | |||||
65 | 65 | 18.86 | { 1.92 } | 10.4 | 15.6 | 20.8 | |||||
70 | 70 | 17.51 | { 1.79 } | 11.2 | 16.8 | 22.4 | |||||
75 | 75 | 16.34 | { 1.67 } | 12.0 | 18.0 | 24.0 | |||||
80 | 80 | 15.32 | { 1.56 } | 12.8 | 19.2 | 25.6 | |||||
90 | 90 | 13.62 | { 1.39 } | 14.4 | 21.6 | 28.8 | |||||
100 | 100 | 12.26 | { 1.25 } | 16.0 | 24.0 | 32.0 | |||||
LR22×25 | 22.0 | 14.7 | 25 | 59.33 | { 6.05 } | 4.0 | 237.3 { 24.2 } | 6.0 | 356.0 { 36.3 } | 8.0 | 474.6 { 48.4 } |
30 | 30 | 49.44 | { 5.04 } | 4.8 | 7.2 | 9.6 | |||||
35 | 35 | 42.38 | { 4.32 } | 5.6 | 8.4 | 11.2 | |||||
40 | 40 | 37.08 | { 3.78 } | 6.4 | 9.6 | 12.8 | |||||
45 | 45 | 32.96 | { 3.36 } | 7.2 | 10.8 | 14.4 | |||||
50 | 50 | 29.67 | { 3.03 } | 8.0 | 12.0 | 16.0 | |||||
55 | 55 | 26.97 | { 2.75 } | 8.8 | 13.2 | 17.6 | |||||
60 | 60 | 24.72 | { 2.52 } | 9.6 | 14.4 | 19.2 | |||||
65 | 65 | 22.82 | { 2.33 } | 10.4 | 15.6 | 20.8 | |||||
70 | 70 | 21.19 | { 2.16 } | 11.2 | 16.8 | 22.4 | |||||
75 | 75 | 19.78 | { 2.02 } | 12.0 | 18.0 | 24.0 | |||||
80 | 80 | 18.54 | { 1.89 } | 12.8 | 19.2 | 25.6 | |||||
90 | 90 | 16.48 | { 1.68 } | 14.4 | 21.6 | 28.8 | |||||
100 | 100 | 14.83 | { 1.51 } | 16.0 | 24.0 | 32.0 | |||||
LR25×25 | 25.0 | 17.0 | 25 | 76.67 | { 7.82 } | 4.0 | 307.0 { 31.3 } | 6.0 | 460.0 { 46.9 } | 8.0 | 613.9 { 62.6 } |
30 | 30 | 63.89 | { 6.51 } | 4.8 | 7.2 | 9.6 | |||||
35 | 35 | 54.76 | { 5.58 } | 5.6 | 8.4 | 11.2 | |||||
40 | 40 | 47.92 | { 4.89 } | 6.4 | 9.6 | 12.8 | |||||
45 | 45 | 42.59 | { 4.34 } | 7.2 | 10.8 | 14.4 | |||||
50 | 50 | 38.33 | { 3.91 } | 8.0 | 12.0 | 16.0 | |||||
55 | 55 | 34.85 | { 3.55 } | 8.8 | 13.2 | 17.6 | |||||
60 | 60 | 31.94 | { 3.26 } | 9.6 | 14.4 | 19.2 | |||||
65 | 65 | 29.49 | { 3.01 } | 10.4 | 15.6 | 20.8 | |||||
70 | 70 | 27.38 | { 2.79 } | 11.2 | 16.8 | 22.4 | |||||
75 | 75 | 25.56 | { 2.61 } | 12.0 | 18.0 | 24.0 | |||||
80 | 80 | 23.96 | { 2.44 } | 12.8 | 19.2 | 25.6 | |||||
90 | 90 | 21.30 | { 2.17 } | 14.4 | 21.6 | 28.8 | |||||
100 | 100 | 19.17 | { 1.95 } | 16.0 | 24.0 | 32.0 |
公称 | 外径(mm) | 内径(mm) | 自由长(mm) | 间距(mm) |
LR3×300 | 3.0 | 2.0 | 300 | 1.04 |
LR4×300 | 4.0 | 2.6 | 300 | 1.50 |
LR6×300 | 6.0 | 4.0 | 300 | 2.00 |
LR8×300 | 8.0 | 5.4 | 300 | 2.80 |
LR10×300 | 10.0 | 6.5 | 300 | 3.50 |
LR12×300 | 12.0 | 8.0 | 300 | 4.30 |
LR14×300 | 14.0 | 9.3 | 300 | 4.80 |
LR16×300 | 16.0 | 10.7 | 300 | 5.50 |
LR18×300 | 18.0 | 12.0 | 300 | 5.30 |
LR20×300 | 20.0 | 13.5 | 300 | 6.80 |
LR22×300 | 22.0 | 14.7 | 300 | 6.70 |
LR25×300 | 25.0 | 17.0 | 300 | 8.20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|