弹簧 ISO规格 TJB
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
弹簧 ISO规格 TJB
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
弹簧用材料有哪些,各自的用途及容许温度是什么?
琴钢丝,SWP-A、SWP-B,强度高、等质性优越的冷轧拉拔材料,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
硬钢丝,SWB,适用于普遍的应力,用于低价格弹簧或成形用容许温度110℃
- SWC,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-A、SWO-B,淬火、回火后的材料,用于一般目的的弹簧,容许温度120℃。
阀弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-V,回火后的材料,表面状态良好,具有均等的抗拉强度,容许温度120℃。
阀弹簧用铬钒钢(油回火钢丝),SWOCV-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度220℃。
阀弹簧用硅铬钢(油回火钢丝),SWOSC-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度245℃。
弹簧用不锈钢丝,SUS302(-WPA、-WPB),一般性耐腐蚀、耐热用,有磁性,容许温度290℃。
- SUS316(-WPA、-WPB),耐热性良好,比302的耐腐蚀性强,有磁性,容许温度290℃。
- SUS631 J1-WPC,弹簧加工后进行析出硬化,强度高,用于一般的耐腐蚀材料,有磁性,容许温度340℃
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
弹簧/冲击保护
>
全种类弹簧
>
压缩弹簧
>
矩形螺旋弹簧
>
弹簧 ISO规格 TJB
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1719107829873
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1719107829873