产品概述
拉伸弹簧(也叫拉力弹簧,简称拉簧)是承受轴向拉力的螺旋弹簧,两端有侧钩用来保证拉伸弹簧的拉力来源。
在不承受负荷时,拉伸弹簧的线圈之间一般都是并紧的没有间隙。
本产品为采用不锈钢材料螺旋拉簧。
尺寸图

・材质:不锈钢线 SUS304-WPB
产品特点
本产品为螺旋拉簧采用不锈钢材料。
由不锈钢制成,具有防锈效果,因此非常适用于各种食品设备和医疗设备。
外径公差:14 毫米或更小为 ± 0.3 毫米,16 毫米或更大为 ± 2%。
钩形:倒圆钩。 -圆线螺旋弹簧使用不锈钢作为弹簧(SUS304-WPB)标准化。
提供线径 0.2 ~ 1.6 mm、外径 2 ~ 14 mm、自由长度 5 ~ 50 mm 规格。
耐热温度:可在290°C的高温下使用。
拉伸弹簧的工作原理是在伸展或拉开的时候反向作用,利用拉伸后的回弹力(拉力)工作,用以控制机件的运动、吸收与贮蓄能量、测量力的大小等。
规格概述
初始张力,弹簧常数为参考值,根据此批不同略有差异。负荷{kgf} =负荷N×0.101972
圈数的计算方法(参考值):
总圈数=(L-2(D-d))/d
有效圈数=总圈数-2
圈数是参考值,根据批次不同略有差异。
注意事项
【使用注意事项】
▶使用温度
不锈钢制……-10~290℃
※如果在超过上述温度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降。
※在室外等存在高低温度差和湿气的环境中使用时,建议选择不锈钢制品。
▶其他
· 请在容许位移量F max.(mm)以下的范围内使用。如果在超过容许位移量的条件下使用,则可能会导致弹簧变形或较少使用次数便已损坏。安装时也请注意,不要将拉伸弹簧拉长到容许位移量以上。
· 不锈钢制弹簧也有磁性。敬请注意。
使用案例
产品型号:AUU3-15相关产品
推荐理由 拉伸弹簧用支柱,可以将拉伸弹簧的挂钩勾在弹簧支柱的孔中。
推荐理由 米思米圆线螺旋弹簧,外径基准型,不锈钢材质。