快速密封系列 尼龙套管
商品
评价
详情
  • 快速密封系列 尼龙套管
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速密封系列 尼龙套管

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尼龙套管单体销售。

外形图

クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ 外形図

产品规格

截面结构图

密封机构

使用流体・使用温度范围

使用流体使用温度范围
空气尼龙套-40℃~+80℃
黄铜套筒-40℃~+100℃
尼龙套0℃~+70℃
黄铜套筒0℃~+100℃
通用液压油尼龙套-40℃~+80℃
黄铜套筒-40℃~+100℃

规格表

毫米尺寸(颜色:乳白色)

英制尺寸(颜色:黑色)

选型支持信息

性能・测试信息

压力条件

  • 最大使用压力: 5.0MPa
  • 负压性能:-101.294kPa

注意・禁止事项

・如果管子和接头的使用条件不同,请在两者都满足的范围内使用相同的产品。
・在工作温度范围内的散装温度范围内使用产品时,请定期重新拧紧螺母。 如果无法重新拧紧管子,请剪掉管子的尖端并在重新安装之前安装新的套筒。
・与水一起使用时,请注意不要结冰。
・避免在接头管插入口(套管端部)出现急剧弯曲。 请提供所用管子直径两倍的直管段。
・请选择与适用管的外径和内径相匹配的尺寸。
・尼龙套一旦使用,不能重复使用。