快速密封系列 嵌件型(黄铜规格) 90°弯管 (公制尺寸)
商品
评价
详情
  • 快速密封系列 嵌件型(黄铜规格) 90°弯管 (公制尺寸)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速密封系列 嵌件型(黄铜规格) 90°弯管 (公制尺寸)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・使用螺母和套管进行紧固的接头。
・主体与嵌件一体型,具有强大的密封性能。
・本产品符合JIS B 8381-1995。
・耐压性、耐振动性优异。
・连接器进行了密封加工,无需密封带。
・英制尺寸的尼龙套管颜色为黑色。
・公制尺寸的六角螺母部有切口。

外形图

クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ) 外形図

产品规格

截面结构图

密封机构

使用流体・使用温度范围

使用流体使用温度范围
空气尼龙套-40℃~+80℃
黄铜套筒-40℃~+100℃
尼龙套0℃~+70℃
黄铜套筒0℃~+100℃
通用液压油尼龙套-40℃~+80℃
黄铜套筒-40℃~+100℃

规格表

公制尺寸(第4组)

选型支持信息

性能・测试信息

压力条件

  • 最大使用压力: 5.0MPa
  • 负压性能:-101.294kPa

注意・禁止事项

  • 如果管子和接头的使用条件不同,请在两者都满足的范围内使用相同的产品。
  • 在工作温度范围内的散装温度范围内使用产品时,请定期重新拧紧螺母。 如果无法重新拧紧管子,请剪掉管子的尖端并在重新安装之前安装新的套筒。
  • 与水一起使用时,请注意不要结冰。
  • 避免在接头管插入口(套筒端部)出现急剧弯曲。 请提供所用管子直径两倍的直管段。
  • 使用氟树脂TP管时不能使用黄铜套管。 请选择尼龙套。
  • 请选择与适用管的外径和内径相匹配的尺寸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 紧固接头 > 快速密封系列 嵌件型(黄铜规格) 90°弯管 (公制尺寸)