【特长】
・使用螺母和套管进行紧固的接头。
・主体与嵌件一体型,具有强大的密封性能。
・本产品符合JIS B 8381-1995。
・耐压性、耐振动性优异。
・连接器进行了密封加工,无需密封带。
・英制尺寸的尼龙套管颜色为黑色。
・公制尺寸的六角螺母部有切口。
外形图
规格表
公制尺寸(第4组)
产品规格
断面构造图
密封机构
使用流体・使用温度范围
使用流体 | 使用温度范围 |
---|
空气 | 尼龙套 | -40℃~+80℃ |
黄铜套筒 | -40℃~+100℃ |
水 | 尼龙套 | 0℃~+70℃ |
黄铜套筒 | 0℃~+100℃ |
通用液压油 | 尼龙套 | -40℃~+80℃ |
黄铜套筒 | -40℃~+100℃ |
型号表示方法
特性
- 是旋入式。
主体、螺母、套筒三点式。 - 表现出强大的密封性能。
主体和插入件是一体的。 优良的负压性能。 - 只做连接器的密封加工。
无需缠绕密封带。 - 符合JIS B 8381-1995(气动柔性管件)。
技术信息
压力条件
- 最高使用圧力: 5.0MPa
- 负压性能:-101.294kPa
注意・禁止事项
- 如果管子和接头的使用条件不同,请在两者都满足的范围内使用相同的产品。
- 在工作温度范围内的散装温度范围内使用产品时,请定期重新拧紧螺母。 如果无法重新拧紧管子,请剪掉管子的尖端并在重新安装之前安装新的套筒。
- 与水一起使用时,请注意不要结冰。
- 避免在接头管插入口(套筒端部)出现急剧弯曲。 请提供所用管子直径两倍的直管段。
- 使用氟树脂TP管时不能使用黄铜套筒。 请选择尼龙套。
- 请选择与适用管的外径和内径相匹配的尺寸。