特征在于形状简单、结构紧凑、能量吸收率高、不发生摩擦。
型号 | 线径(d) | 外径(OD) | 自由长(H) |
T035-01 | 0.5 | 3.5 | 70 |
T040-01 | 0.4 | 4 | 70 |
T050-01 | 0.5 | 5 | 70 |
T060-01 | 0.5 | 6 | 70 |
T060-02 | 0.8 | 6 | 70 |
T070-01 | 0.5 | 7 | 70 |
T080-01 | 0.8 | 8 | 70 |
T090-01 | 1.2 | 9 | 70 |
T010-01 | 1.4 | 10 | 70 |
T010-02 | 0.8 | 10 | 70 |
T012-01 | 1.5 | 12 | 70 |
T015-01 | 1.6 | 15 | 70 |
T190-01 | 1.8 | 22.6 | 75 |
材质:SUS