模具弹簧 (SF 超轻装载型)
商品
评价
详情
  • 模具弹簧 (SF 超轻装载型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

模具弹簧 (SF 超轻装载型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

SAMSOL的模具弹簧

SAMSOL金型ばね 外観

SAMSOL模具弹簧 外观

产品识别标识

  • SAMSOL在弹簧的产品外外围运用了可以方便使用的识别标识。
  • 外径(mm)/自由长度(mm)/压缩量(mm/30万次使用标准)/制造批号

可以用颜色判别的8种类型

SAMSOL的模具弹簧根据颜色分为8种类型,可以容易地确认和选择产品项目。

  1. 1.轻载(SF):黄色
  2. 2.轻负荷(SL):蓝色
  3. 3.中负荷(SM):红色
  4. 4.重载(SH):绿色
  5. 5.超重负荷(SB):棕色
  6. 6.超挠曲(SU):浅蓝色
  7. 7.高挠度(SR):灰色
  8. 8.中挠度(SY):紫色
Yellow

Yellow

TypeColorInside
diameter
DiameterAvailable
Max. Bend
Load
*N (kgf)
min.max.min.max.min.max.
SFYellowφ 8
(φ 4)
φ701050040%
(1)
58.8
(6)
2255.5
(230)
50%
(0.3)
78.5
(8)
2824.3
(288)

产品规格

Numbers of bend:1 million bend

Numbers of bend:1 million bend

Numbers of bend:0.5 million bend

Numbers of bend:0.5 million bend

Numbers of bend:0.3 million bend

Numbers of bend:0.3 million bend

SF(simple weight load) 10Thousand bend

SF(simple weight load)の外形図

SF(simple weight load)的外形图

10 Thousand bend
1005030
40%45%45%

Relationship between working times of spring and description rate

DeflectionWorking Time
1million0.5million0.3millionMax DescriptionColor
Lightest Load40%45.00%50.00%Approx. 58.0%Yellow
Light Load32.00%36.00%40.00%Approx. 48.0%Blue
Medium Load25.60%28.80%32.00%Approx. 38.0%Red
Heavy Load19.20%21.60%24.00%Approx. 28.0%Green
Ultra Heavy Load16.00%18.00%20.00%Approx. 24.0%Brown
Super High Deflection60%55%50.00%Approx. 70.0%Sky
High Deflection50%45%40.00%Approx. 60.0%Gray
Middle Deflection50%45%40.00%Approx. 60.0%Purple
Relationship between working times of spring and description rate

Tolerance of Metal Mold Spring

Outer Dia.Inner Dir.Free LengthLoad kgfCoil Direction
below 50mmover 55mm
+0mm
-0.7mm
-0.7mm
-0.1mm
±0.5mm±0.1%±10%right

开发秘闻

 

・虽然从韩国大型钢材制造商那里采购材料,但20年前质量水平还不够。 但是通过与钢材制造商合作改善材料质量,达到了日本的质量水平, 从2005年开始进入日本市场,创造了10多年的实绩。           
・在韩国的劳动力成本也高涨且不逊色于日本的时代中,通过开发独自的低成本制法, 与其他公司的类似产品相比,可以提供更低的价格。