皮带带轮 NS系列/标准型/V皮带用/A型
商品
评价
详情
  • 皮带带轮 NS系列/标准型/V皮带用/A型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

皮带带轮 NS系列/标准型/V皮带用/A型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
品种丰富,公称直径为2~24英寸,1~4槽,尺寸精度参考JIS标准,测量了平衡,具有良好的平衡性,可直接应用于高速旋转设备。

【特长】
・机型构成多:A型95种、B型132种、C型102种,2°~30°,1~6槽。
・高性能高品质:NS皮带轮的材质均匀,壁厚坚固,是最安全易用的产品。
・尺寸精度参考JIS标准,品质管理完善。
・槽部形状及尺寸表。
・最高转速:NS标准V皮带轮推荐以25 m/S以下的圆周速度使用。
・推荐最小皮带轮直径:A型3°以上(d.e),B型5°以上(d.e),C型8°以上(d.e)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > V型皮带/带轮 > V型皮带带轮/惰轮 > V型皮带带轮 > 皮带带轮 NS系列/标准型/V皮带用/A型