无需夹具、工具即可连接软管的管接头连接器。表面状态劣化小,还可防止铜离子溶出至流体。
外形图
产品规格
使用流体・使用温度范围
使用流体 | 使用温度范围 |
---|
空气 | -20℃~+80℃ |
水 | 0℃~+40℃ |
规格表
毫米尺寸
毫米尺寸
英寸尺寸没有电镀处理。
选型信息
性能・试验报告
压力条件
最高使用压力:1.0MPa
压力性能:-99.975kPa
注意・禁止事項
使用注意事项
・如果管的使用条件和接头的使用条件不同,请在两者都满足的条件下使用。
・在水流体中使用时,请确认由于施工上的问题导致的渗漏等,对机器和设备等没有影响,再进行配管。
・用水的场合,请注意不要结冰。
・请避免在接头的管插入口(套筒端面)处的急弯处配管。请保证直线部分是使用管径d2倍以上。