无需夹具、工具即可连接软管的连接器。表面状态劣化小,还可防止铜离子溶出至流体。
外形图
产品规格
使用流体・使用温度范围
使用流体 | 使用温度范围 |
---|
空气 | -20℃~+80℃ |
水 | 0℃~+40℃ |
规格表
毫米尺寸
英寸尺寸
英制尺寸无电镀处理。
选型支持信息
性能・测试信息
压力条件
最大使用压力:1.0MPa
负压性能:-99.975kPa
注意・禁止事项
使用注意事项
- 如果管子和接头的使用条件不同,请在两者都满足的范围内使用相同的产品。
- 使用水作为流体时,在安装管道之前,应确保设备和设施不会因施工缺陷等而造成泄漏。
- 与水一起使用时,请注意不要结冰。
- 避免在接头的管插入口处出现急剧弯曲。 请提供所用管子直径两倍的直管段。