可以根据作业情况决定组装方法、焊接类型的可变夹紧肘夹。
【特长】
・把手位置、夹钳角度、按压臂角度可自由决定。
・适合现场和夹具的高自由度设计。(需要客户自行焊接)
【用途】
・从通用性高的角度出发、适合汽车相关的各种夹具。
外形图
产品规格
- 分类:下压型夹钳
- 产品番号:可调型夹钳No.2
- 质量:2,265g
- 紧固压力:5.0kN(500kgf)(最大值)
- 材质:钢
- 表面处理:无
- 套装内容:本体・臂・底座・把手各1个
使用案例
焊接夹具是用户在希望的角度、位置通过焊接组装使用的类型的夹具。
因为可以根据作业情况决定组装方法,所以应用范围广泛,在很多现场使用。
形成支点的销及衬套经过热处理精加工,最适合作业次数多的夹具。
装配式焊接肘钳。
- 最适合要求耐久性的用途。
- 最适合焊接夹具、其他组装夹具、加工夹具。
商品特长详细情况
- 因为是组装式,所以可以根据现场进行设置。
- 全部都是淬火衬套,所以很结实。
- 在苛刻的环境下可用。
- 紧固压力:最大5.0kN。
注意・禁止事项
- 使用时需要焊接
- 标记的紧固压力是标准数值
- 紧固压力越往夹紧臂的前端越弱
- 请注意冲击、振动、内压会导致破损
- 请注意不要把手夹住