橡胶螺栓
商品
评价
详情
  • 橡胶螺栓
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

橡胶螺栓

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・由于螺栓前端被橡胶包覆,所以工件不易损伤。
・固定面有凹凸时,可以通过橡胶的柔软性吸收偏差和凹凸,实现稳定的固定。
・肘夹用附件。
【用途】
・用夹钳固定容易损伤的工件时,代替普通的六角螺栓使用。

外形图

ゴム付きボルト M4×13

M4×13

ゴム付きボルト M4×32

M4×32

ゴム付きボルト M6×37

M6×37

ゴム付きボルト M8×50

M8×50

ゴム付きボルト M10×59

M10×59

ゴム付きボルト M12×66

M12×66

规格表

-螺纹直径全长颈长橡胶最大直径橡胶座直径节距材质附属品
橡胶螺栓
M4×13
M423131280.7钢(Steel)螺母(Nut) 1个
方螺母(Nut) 1枚
橡胶螺栓
M4×32
M442321280.7钢(Steel)螺母(Nut) 1个
方螺母(Nut) 1枚
橡胶螺栓
M6×37
M6513716101.0钢(Steel)螺母(Nut) 2个
橡胶螺栓
M8×50
M8685019121.25钢(Steel)螺母(Nut) 2个
橡胶螺栓
M10×59
M10855924161.5钢(Steel)螺母(Nut) 2个
橡胶螺栓
M12×66
M121006632221.75钢(Steel)螺母(Nut) 2个
规格材质NBR(丁腈橡胶)/硬度肖氏70°/制造温度170℃~180℃/耐久温度通常为80℃高温规格150℃~160℃(使用时间约30分钟)
※当使用橡胶螺栓时,总压力被橡胶吸收,因此紧固力比普通螺栓低。

・MISUMI仅经营部分产品。 详情请查看筛选条件。

注意・禁止事项

由于紧固力被橡胶吸收,因此紧固力比普通螺栓低。
使用橡胶螺栓时强制拧紧、这可能会导致夹具故障、变形或破损、受伤或严重事故,敬请注意。
前端橡胶部分不会脱落。(非帽型)