小型、轻量、操纵性好,喷雾呈郁金香形,在狭小空间、近距离喷涂时能发挥威力。
【特长】
・在握柄下部集中了空气用接头、液体用接头,具有卓越的操纵性能。
・小型且轻量,精心设计,即使长时间作业也不会疲劳。
・由于脱模剂已改为水性,铝制(铸造)主体,经过耐酸铝处理,确保耐腐蚀性。
・扳机等周边零部件多采用不锈钢,防锈。
・空气通路上的滑动部使用的润滑脂全部为凡士林系。
・由于脱模剂本身具有光滑性,因此对主体表面进行了喷砂处理。
・最大喷雾量180ml/min,喷嘴直径Φ0.6mm。
・为防止作业员错误操作,喷出量调整、喷幅调整采用通过工具进行锁定的方式。
・喷枪挂钩可安装在喷枪上部,还有握柄侧面,可以挂到工作人员的腰带上。喷枪挂钩(带有垫圈的螺丝×2个)是选购件(零部件代码为No.93018920)。
商品规格
型号 | 喷嘴口径 φmm | 喷涂空气压力 Mpa | 空气使用量 L/min | 喷出量 ml/min | 空气枪帽型号 | 喷幅 mm | 质量 g |
---|
TOF-50-062P | 0.6 | 1.5 | 50 | 180 | E2 (LPH-50) | 170 | 260 |
---|
※喷涂空气压力是:拉紧扳机,空气流动时喷枪入口部的压力。
※喷出量为利用水喷射距离150mm时的数值。
※连接 空气:φ6×4 mm管用、液体材料:φ6×4mm 管用
使用例
特殊喷嘴安装例