型号 | 适用喷枪 | 内容量 ml | 质量 g | 主体材质 | 最高适用压力 MPa | |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-18D | 各种送压式喷枪 | 涂料出口:G3/8(PF3/8) | 2000 | 1250 | 铝 | 0.34 |
PC-18DT(水系涂料用) | 2000 | 1200 | 铝+内层氟涂层 | 0.34 | ||
PC-18DM(带搅拌机) | 涂料出口:G1/4(PF1/4) | 2000 | 1920 | 铝 | 0.34 | |
PC-17R | LPH-101 W-101、LW-10B/-18B W-71、SGD-71(乱丝喷枪) | 安装螺丝:G1/4(PF1/4) | 400 | 564 | 铝 | 0.20 |
PC-19R | W-200 W-77 | 安装螺丝:G3/8(PF3/8) | 1000 | 830 | 铝 | 0.27 |
PC-19B | W-2001/-2003 | 安装螺丝:M16×1(外螺纹) | 1000 | 470 | 铝 | 0.49 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|