【对应容器】
・润色和少量涂装时,使用重力式的侧杯(130~600ml),中心料杯(150~600ml)。
・中量涂装时,使用吸取式容器(400~1000ml)。
・使用压送式喷枪进行中等容量涂装时,请使用加压容器(1000~2000ml)。
・涂料加压罐(10-80L)和隔膜涂料泵非常适合工厂生产线涂装和自动涂装机,机器人等连续涂装作业。
外形图
商品规格
适用喷枪 | 安装螺丝 | 型号 | 内容量(ml) | 质量(g) | 本体材质 |
---|
LPH-50/-101 W-50/-101 W-61/-71 RG-3L | G1/4(PF1/4) | PC-4S | 400 | 168 | 铝 |
W-200 | G3/8(PF3/8) | PC-4 | 400 | 180 | 铝 |