PC-1S外形图
吸上式容器 | 安装螺丝 | 型号 | 内容量 (ml) | 质量(g) | 本体材质 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
LPH-101 W-101 W-61/-71 | G1/4(PF1/4) | PC-3 | 400 | 180 | 铝 | - |
PC-2 | 600 | 270 | 铝 | - | ||
PC-1S | 1,000 | 330 | 铝ミ | - | ||
PCL-7B-2 | 700 | 370 | 铝 | 一触式装卸方式、 带防漏功能 | ||
PCL-10B-2 | 1,000 | 410 | 铝 | |||
W-200 W-77 | G3/8(PF3/8) | PC-1 | 1,000 | 335 | 铝 | - |
PCL-7B-3 | 700 | 375 | 铝 | 一触式装卸方式、 带防漏功能 | ||
PCL-10B-3 | 1,000 | 415 | 铝 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|