型号 | 涂料喷嘴口径 φmm | 适用空气帽 | 喷雾方式 | 喷涂空气压力 MPa | 涂料喷出量 ml/min | 喷涂距离 mm | 弯曲角度 ° | 颈长 mm | 空气使用量 L/min | 喷幅 mm | 质量 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW-10E1-0015 | 1.0 | E1 | 平吹专用 | 0.29 | 150 | 200 | 0 | 150 | 90 | 175 | 455 |
LW-10N1-0030 | 300 | 505 | |||||||||
LW-10E1-0050 | 500 | 575 | |||||||||
LW-10N1-4515 | 45 | 150 | 455 | ||||||||
LW-10N1-4530 | 300 | 505 | |||||||||
LW-10E1-4550 | 500 | 575 | |||||||||
LW-10E1-9015 | 90 | 150 | 455 | ||||||||
LW-10E1-9030 | 300 | 505 | |||||||||
LW-10E1-9050 | 500 | 575 | |||||||||
LW-18N1-0015 | 1.8 | N1 | 0.34 | 250 | 250 | 0 | 150 | 210 | 185 | 455 | |
LW-18E1-0030 | 300 | 505 | |||||||||
LW-18N1-0050 | 500 | 575 | |||||||||
LW-18E1-4515 | 45 | 150 | 455 | ||||||||
LW-18E1-4530 | 300 | 505 | |||||||||
LW-18E1-4550 | 500 | 575 | |||||||||
LW-18E1-9015 | 90 | 150 | 455 | ||||||||
LW-18N1-9030 | 300 | 505 | |||||||||
LW-18N1-9050 | 500 | 575 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|