小型・中型喷枪 吸入式 W-71/W-61/W-77
商品
评价
详情
  • 小型・中型喷枪 吸入式 W-71/W-61/W-77
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小型・中型喷枪 吸入式 W-71/W-61/W-77

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
这是一款已经使用多年的基本喷枪。 它可用于多种用途,包括对塑料、金属、车辆、木材和液体进行涂漆。

商品规格

形式型号涂料供给方式涂料喷嘴口径
φmm
喷涂距离
mm
喷涂空气压力
Mpa
空气使用量
L/min
涂料喷出量
ml/min
喷幅
mm
所用压缩机
kW
质量
g
标准涂料容器
小型喷枪W-71-1S吸上1.02000.2975951000.4450料杯
PC-1S(1,000ml)
PC-2(600ml)
PC-3(400ml)
PCL-10B-2(1,000ml)
PCL-7B-2(700ml)
W-71-2S1.385135135
W-71-3S1.51651801700.75
W-71-4S1.82301951951.5
W-71-21S1.3195140155
W-71-31S1.5230170170
W-61-1S吸上1.02000.2975951000.4420料杯 
PC-3(400ml)      
PC-1S(1,000ml)
PCL-10B-2(1,000ml)
PC-2(600ml)
PCL-7B-2(700ml)
W-61-2S1.385135135
W-61-3S1.51501601850.75
中型喷枪W-77-1S吸上1.52500.341802552100.75~1.5550料杯
PC-1(1,000ml)
PCL-10B-3(1,000ml)
PCL-7B-3(700ml)
PC-19R(1,000ml)
W-77-2S2.02503452551.5
W-77-3S2.53254352801.5~2.2
W-77-11S1.52902552601.5~2.2
W-77-12S1.53702552302.2~3.7
W-77-21S2.03403502701.5~2.2

・小型喷枪的涂料接头G1/4(PF1/4)、空气接头G1/4(PF3/8)、空气接头G1/4(PF1/4)。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 涂装设备 > 喷枪・气刷・自动喷枪 > 喷枪 > 小型・中型喷枪 吸入式 W-71/W-61/W-77