喷枪 SUPER NOVA系列 WS-400
商品
评价
详情
  • 喷枪 SUPER NOVA系列 WS-400
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

喷枪 SUPER NOVA系列 WS-400

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
新一代喷枪SUPER NOVA系列WS-400。
适用于水性底漆和高固清漆。
【特长】
・采用美观与实用完美结合的形式。
・新开发的盖子实现了薄型安全扁平图案。
・通过中高图案和厚涂层减少金属珠光漆涂装时的不均匀现象以及使用高固体清漆时的流挂和针孔。

外形图

スプレーガン SUPER NOVAシリーズ WS-400 外形図

 

商品规格

型号涂料喷嘴口径
φmm
喷涂空气压力
MPa
空气使用量
L/min
涂料喷出量
ml/min
喷幅适用气孔型号质量
g
推荐环境
喷涂距离130mm喷涂距离200mm
WS-400-1301B-S1BASE 1.30.2370140260365WS-400-01695
带杯
475
不带杯
标准环境
WS-400-1301BHS11.3 HD220265干燥环境(高温・低湿度)
WS-400-1301C-S1CLEAR 1.3170260标准环境
WS-400-1301CHS11.3 HD220265干燥环境(高温・低湿度)
WS-400-1401B-S1BASE 1.4170260标准环境
WS-400-1401BHS11.4 HD240270370干燥环境(高温・低湿度)
WS-400-1401C-S1CLEAR 1.4190260标准环境
WS-400-1401CHS11.4 HD240270干燥环境(高温・低湿度)
WS-400-1501BHS11.5 HD260275
WS-400-1501CHS1