超小型低压喷枪 重力式 LPH-50
商品
评价
详情
  • 超小型低压喷枪  重力式 LPH-50
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超小型低压喷枪 重力式 LPH-50

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・低压,低空气量,少量喷射,最适合润色,模糊涂装。
・涂装时的微雾少,有助于提高工作效率。
・涂料雾的飞溅和回弹少,有利于涂装工人的健康。
【用途】
・用于汽车修理(补漆/模糊涂装)。

外形图

超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50 外形図

 

商品规格

型号涂料供给方式涂料喷嘴口径
φmm
喷涂空气压力
Mpa
枪帽内压力
Mpa
空气使用量
L/min
涂料喷出量
ml/min
喷幅
mm
高微粒化适用气孔型号所用压缩机
kW
质量
g
用途
LPH-50-042G重力0.40.090.0750840E20.2~0.75220汽车修补用
(小面积修补喷涂)
LPH-50-062G0.62560
LPH-50-102G1.055100
  • 喷涂距离::LPH-50-042G为100mm、-062G・102G为150mm
  • 涂料粘度20秒/NK-2。※标记为12秒/NK-2
  • 塗料管接头G1/4、空气管接头G1/4
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 涂装设备 > 喷枪・气刷・自动喷枪 > 喷枪 > 超小型低压喷枪 重力式 LPH-50