【特长】
・紧凑的设计。
・轻便型,方便携带。
・溢流阀型。
・附带压力调节旋钮,线圈,软管。
产品规格
型号(名称) | IS-51(Silver Jet) |
---|
额定功率 | W | 85(50/60Hz) |
---|
最高使用圧力 | MPa | 0.3 |
---|
空气量 | 无负载时 | L/min | 8.0 |
---|
0.2MPa时 | L/min | 4.5 |
---|
质量 | kg | 2.6 |
---|
外型尺寸(全宽×长×全高) | mm | 150×150×180 |
---|
噪音值 | dB | 55以下 |
---|
额定时间 | 分 | 40 |
---|
备注 | 附带卷管软管(HPA-CH41) |
---|
※外部尺寸不包括压力调节旋钮和喷枪架等突出部分。