型号 (名称) | IS-876 (智能喷气专业版) | IS-925 (动力喷气轻量型) | ||
---|---|---|---|---|
额定功率 | W | 91(50/60Hz) | 125(50/60Hz) | |
最高使用圧力 | MPa | 0.34 | 0.42 | |
空气量 | 无负载时 | L/min | 10.5 | 22.6 |
0.2MPa时 | L/min | 5.0 | 6.7 | |
质量 | kg | 5.45 | 7.9 | |
外型尺寸(全宽×长×全高) | mm | 257×241×140 | 310×156×260 | |
噪音值 | dB | 55以下 | ||
额定时间 | 分 | 40 | ||
备注 | 内置过滤调节器 直管软管3m(HPA-SH32) 附带气刷枪架 |
・压缩机连接口:G1/4外螺纹(L螺纹)
・可以使用AC100V电源。
・外形尺寸不包括减压阀、喷枪架、提手等突出物。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|