型号 (名称) | IS-875HT (智能喷气增强版) | IS-925HT (动力喷气增强版) | ||
---|---|---|---|---|
额定工功率 | W | 150/200(50/60Hz) | 220/290(50/60Hz) | |
最高使用圧力 | MPa | 0.42 | 0.42 | |
空气量 | 无负载时 | L/min | 18 | 36 |
0.2MPa时 | L/min | 15 | 23 | |
质量 | kg | 5.5 | 7.1 | |
外型尺寸(全宽×长×全高) | mm | 280×160×275 | 280×160×330 | |
噪音值 | dB | 60以下 | ||
额定时间 | 分 | 40 | ||
罐容量 | L | 0.45 | 0.48 | |
备注 | 过滤减压阀(HPA-FR2) 编织软管 3m(HPA-BH32) 附带气刷枪支架 |
・压缩机连接口:G1/4外螺纹(L螺纹)
・可以使用AC100V电源。
・外形尺寸不包括压力调节旋钮、喷枪架等突出部分。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|