本喷笔为喷枪型,将重点放在了基于人机学的抓握感及操纵性能上,使用少量空气即可实现细腻喷雾。
即使使用小型压缩机,也可喷出与喷枪相同的细腻粒子及喷幅宽度。
【特长】
・有3种喷嘴尺寸不同的机型:重力式(HP-G3/G5),吸取式(HP-G6)。
・可进行平吹 · 丸吹两种喷幅的喷涂。
・采用喷枪外形,可提高操纵性。
・喷嘴、中心料杯(HP-G3/G5)的材质为防锈性强的不锈钢。
・HP-G3,G5机身用微光镀铬进行处理,非常雅致。
产品规格
・进气口:G1/4外螺纹(L螺纹)
系列 | 型号 | 涂料供给方式 | 喷嘴口径 (mm) | 容器容量 (ml) | 喷雾方式 | 标准喷涂圧力 (MPa) | 操作方法 | 备注 |
---|
ECLIPSE | HP-G3 | 重力式 | 0.3 | 130 | 丸吹・平吹 | 0.10-0.15 | 双动作 | 附带中心杯(HPA-GC1) |