液体涂装用自动喷枪 通用型 TOF-30
商品
评价
详情
  • 液体涂装用自动喷枪 通用型 TOF-30
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

液体涂装用自动喷枪 通用型 TOF-30

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・可进行宽幅图案涂层。利用喷幅调整装置可进行平喷~圆喷调整。
・因为是动作、雾化空气分离,不管活塞的动作压力如何,雾化空气可以控制,所以可以进行0.25MPa以下的低飞散喷涂。

外形图

液体塗布用自動スプレーガン 汎用タイプ TOF-30 外形図

 

产品规格

型号喷雾方式质量
g
喷嘴口径
φmm
喷出量
ml/min
空气使用量0.3MPa时
L/min
喷幅宽度
喷涂距离为300mm时
mm
用途
TOF-30-05丸吹・平吹两用5750.50~70110250喷涂高粘度液体、
大幅喷涂
TOF-30-101.00~280135320
TOF-30-131.30~450150420
TOF-30-151.50~550160480
TOF-30-202.00~700190500

・气动软管用(2处)
・液动软管用(1处)
・安装螺纹 G1/4

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 涂装设备 > 喷枪・气刷・自动喷枪 > 喷枪 > 液体涂装用自动喷枪 通用型 TOF-30