型号 | 喷雾方式 | 质量 g | 喷嘴口径 φ | 喷出量 L/min | 空气使用量 0.3MPa时 L/min | 喷幅宽度 喷涂距离为300mm时 mm | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF-6B-05 | 丸吹・平吹两用 | 330 | 0.5 | 0~60 | 60 | 200 | 脱模剂、防锈油 |
TOF-6B-10 | 1.0 | 0~250 | 80 | 250 | |||
TOF-6B-13 | 1.3 | 0~360 | 100 | 350 | |||
TOF-6B-20 | 2.0 | 0~600 | 140 | 400 |
TOF-6B:气动软管用(2处)・液动软管用(1处) 安装螺纹 G1/8
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|