型号 | 喷雾方式 | 质量 g | 喷嘴口径 φmm | 喷出量 ml/min | 空气使用量0.3MPa时 L/min | 喷幅宽度 喷涂距离为300mm时 mm | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF-5RB-05 | 丸吹专用 | 300 | 0.5 | 0~60 | 40 | φ50 | 标记点喷涂 |
TOF-5RB-10 | 1.0 | 0~250 | 50 | φ70 | |||
TOF-5RB-13 | 1.3 | 0~360 | 55 | φ80 | |||
TOF-5RB-20 | 2.0 | 0~600 | 85 | φ90 |
・气动软管用(1处) 安装螺纹 G1/8
・液动软管用(1处) 安装螺纹 G1/8
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|