【特长】
・活塞动作空气和雾化空气的配管只需1根的简易型喷枪。
・由于采用轻量、紧凑、简洁的设计,容易搭载到机器上。
・可利用喷幅调整装置可进行平喷~圆喷调整。
・由于活塞空气动作压力需要0.25MPa以上,不能进行喷涂压力0.25MPa以下的低压喷涂。
外形图
产品规格
型号 | 喷雾方式 | 质量 g | 喷嘴口径 φ | 喷出量 L/min | 空气使用量 0.3MPa时 L/min | 喷幅宽度 喷涂距离为300mm时 mm | 用途 |
---|
TOF-5B-05 | 丸吹・平吹两用 | 320 | 0.5 | 0~60 | 60 | 200 | 脱模剂、防锈油 |
TOF-5B-10 | 1.0 | 0~250 | 80 | 250 |
TOF-5B-13 | 1.3 | 0~360 | 100 | 350 |
TOF-5B-20 | 2.0 | 0~600 | 140 | 400 |