背压阀 PR-B5B系列
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
背压阀 PR-B5B系列
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
为了防止金属涂料等容易沉淀的涂料沉淀以及在安装多把喷枪时稳定涂料压力,如果与涂料减压阀一起安装到涂料配管中,可以构筑涂料循环系统。
在涂料循环系统的涂料返回侧安装,可进行定量管理。
外形图
产品规格
型号
PR-B5B
PR-B5BN
本体接液部材质
※
铝
不锈钢
圧力调整范围
0~0.6MPa
最大流量
2.0L/min
最大一次圧力
0.6MPa
涂料入口
G1/4B
涂料出口
G3/8B
全长×全宽×全高
84×165×260mm
质量
850g
1,020g
安装尺寸
2-M5×0.8, 螺纹深度8mm, 间隔22mm
※铝制的产品在接头和其他与液体接触的部件上使用了电镀铁部件。
当使用可能导致生锈的液体时,我们建议使用不锈钢制的产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
涂装设备
>
喷枪・气刷・自动喷枪
>
喷枪
>
背压阀 PR-B5B系列
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740204666539
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740204666539