涂料减压阀 PR-5B系列
商品
评价
详情
  • 涂料减压阀 PR-5B系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

涂料减压阀 PR-5B系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
因为是隔膜方式的涂料减压阀并进行涂装膜厚均匀化涂装质量管理,所以可以保持涂料压力、喷涂量固定。
根据压力调节范围不同,备有2个产品系列。与隔膜涂料泵相同,在主体接液部位实施了镜面精加工,提高了冲洗性。

外形图

塗料減圧弁 PR-5Bシリーズ 外形図

 

产品规格

PR-5B,PR-5BN,PR-5BL,PR-5BLN

型号PR-5BPR-5BNPR-51BPR-5BLPR-5BLN
类型通用立式适用于少量/低压排放
本体接液部材质不锈钢不锈钢
圧力调整范围0~0.6MPa0~0.3MPa
最大流量2.0L/min1.5L/min
最大一次圧力2.5MPa0.7MPa
涂料入口G3/8B
涂料出口G1/4B
全长×全宽×全高84×165×260mm84×141×220mm84×165×260mm
质量850g1,020g900g850g1,020g
安装尺寸2-M5×0.8,螺纹深度8mm,间隔22mm