【特长】
・用于涂刷高处、管道内表面等的喷枪。
・手柄长度有0.5、1.0、1.5、2.0m4种。
外形图
产品规格
型号 | 最高使用圧力 MPa | 质量 g | 用途 | 连接螺纹 |
---|
AP-96-05 | 27.5 | 970 | 造船、桥梁、高层喷涂用 | G1/4B |
AP-96-10 | 27.5 | 1,170 | 造船、桥梁、高层喷涂用 | G1/4B |
AP-96-15 | 27.5 | 1,450 | 造船、桥梁、高层喷涂用 | G1/4B |
AP-96-20 | 27.5 | 1,700 | 造船、桥梁、高层喷涂用 | G1/4B |
使用示例
柱塞泵
・泵利用压缩空气的压力上下移动,吸入涂料并加压,将高压涂料输送至无气喷枪。
・将压力倍率乘以工作气压即可得出涂料压力(总压力)。
(例)如果使用压力倍数为25:1且入口空气为0.4MPa的泵,则涂料压力将为25×0.4=10MPa。
・由于是双作用泵,因此在上升和下降时都提供压缩空气。
(1)长颈管
有多种类型,您可以选择适合您用途的一种。
(2)喷嘴头
可根据喷涂图案的大小和喷出的涂料量来选择最合适的一种。
(3)空气减压阀
控制工作空气的压力。
(4)涂料中间过滤器
去除涂料中含有的细小灰尘。
(5)涂料嘴
用于连接涂料软管。
(6)无气涂料软管
有多种类型。
(7)排水阀
用于释放泵内的涂料压力和空气。
(8)吸料软管组
过滤并吸入涂料。
商品特长详细
提高清洁性
・较大直径的涂料通道减少了通道阻力并防止涂料浮渣积聚。
提高安全性
・确保最大工作压力4倍以上的耐压性,并取消喷雾锁定机构,提高安全性。 (安全锁为标准配置。)
提高操控性
・修改了扳机设计,降低了扳机负载,确保扳机操作平稳。
轻量化小型化
・在确保耐压结构的同时,实现了大幅轻量化。
高可维护性
・拆卸、组装时无需特殊工具。 使用扳手、六角扳手等通用工具即可完成。
・将针阀套件做成了组件,维护变得更加容易。
注)喷嘴头另售。
性质性能情报・试验情报
如何解读性能曲线
性能曲线以喷出的涂料量为中心,显示了涂料压力、标准空气使用量和冲程数之间的关系,通过查看该图,您可以想象实际使用时的情况。
(注)所有图表均显示连续使用时的情况,因此在实际使用过程中产品会间歇性使用,因此在查看图表时请考虑使用情况。
(注)选择压缩机时,请以80L→1PS的标准用气量为指导。 另外,间歇使用时,根据使用情况选择较低的值乘以2/3~1/2即可。
<例>让我们实际看一下 ALS-3 模型。
(1)1L/min的涂料喷射量与0.5MPa的实像交点变化为10.3MPa的涂料压力。
(2)当涂料喷射量为1L/min时,与0.5MPa虚线的交点为标准空气使用量175L/min,这意味着连续使用需要约2PS的压缩机,间歇使用需要1PS 。