【特长】
・小型,轻量,紧凑设计的高压型。
・接液部件由不锈钢(SUS303)和G2制成,非常适合水性涂料。
・油漆密封采用高耐用性氟树脂填料。
・针阀填料可以从外部拧紧,无需拆卸。
・不飞溅型,涂料堆积少,涂料切割容易。
外形图
产品规格
型号 | 最高使用圧力 Mpa | 质量 g | 用途 | 连接螺纹 |
---|
AL-96 | 25.0 | 480 | 自动涂装用 | G1/4B |
使用示例
柱塞泵
・泵利用压缩空气的压力上下移动,吸入涂料并加压,将高压涂料输送至无气喷枪。
・将压力倍率乘以工作气压即可得出涂料压力(总压力)。
(例)如果使用压力倍数为25:1且入口空气为0.4MPa的泵,则涂料压力将为25×0.4=10MPa。
・由于是双作用泵,因此在上升和下降时都提供压缩空气。
(1)长颈管
有多种类型,您可以选择适合您用途的一种。
(2)喷嘴头
可根据喷涂图案的大小和喷出的涂料量来选择最合适的一种。
(3)空气减压阀
控制工作空气的压力。
(4)涂料中间过滤器
去除涂料中含有的细小灰尘。
(5)涂料嘴
用于连接涂料软管。
(6)无气涂料软管
有多种类型。
(7)排水阀
用于释放泵内的涂料压力和空气。
(8)吸料软管组
过滤并吸入涂料。
性质性能情报・试验情报
如何解读性能曲线
性能曲线以喷出的涂料量为中心,显示了涂料压力、标准空气使用量和冲程数之间的关系,通过查看该图,您可以想象实际使用时的情况。
(注)所有图表均显示连续使用时的情况,因此在实际使用过程中产品会间歇性使用,因此在查看图表时请考虑使用情况。
(注)选择压缩机时,请以80L→1PS的标准用气量为指导。 另外,间歇使用时,根据使用情况选择较低的值乘以2/3~1/2即可。
<例>让我们实际看一下 ALS-3 模型。
(1)1L/min的涂料喷射量与0.5MPa的实像交点变化为10.3MPa的涂料压力。
(2)当涂料喷射量为1L/min时,与0.5MPa虚线的交点为标准空气使用量175L/min,这意味着连续使用需要约2PS的压缩机,间歇使用需要1PS 。