无气喷枪 ALG-7
商品
评价
详情
  • 无气喷枪 ALG-7
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

无气喷枪 ALG-7

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・提高了清洗洁净度:通过增大涂料通路口径,使通路阻力降低,防止涂料渣堆积。
・安全性更强:最高使用压力×4倍的耐压强度使得安全性提高,所以废除了喷雾锁。(和以前一样装备了安全锁。)
・操作性更优异:为了使扳机动作顺畅,重新考虑了扳机的设计,降低了扳机的负荷。
・轻量,小型化:在确保耐压构造的同时,大幅度降低了重量。
・高维护性:分解,组装都不需要使用特殊工具。用扳手,六角扳手等一般工具就可以。将针阀套件做成了组件,容易组装。
【用途】
・一般涂装用,4柄。

外形图

エアレススプレーガン ALG-7 外形図

产品规格

型号最高使用圧力
Mpa
质量
g
用途连接螺纹
ALG-725.0440一般涂装用、4 柄G1/4B

喷嘴头单独出售。

使用示例

エアレススプレーガン ALG-7 使用例関連画像
柱塞泵
・泵利用压缩空气的压力上下移动,吸入涂料并加压,将高压涂料输送至无气喷枪。
・将压力倍率乘以工作气压即可得出涂料压力(总压力)。
(例)如果使用压力倍数为25:1且入口空气为0.4MPa的泵,则涂料压力将为25×0.4=10MPa。
・由于是双作用泵,因此在上升和下降时都提供压缩空气。
(1)长颈管
有多种类型,您可以选择适合您用途的一种。
(2)喷嘴头
可根据喷涂图案的大小和喷出的涂料量来选择最合适的一种。
(3)空气减压阀
控制工作空气的压力。
(4)涂料中间过滤器
去除涂料中含有的细小灰尘。
(5)涂料嘴
用于连接涂料软管。
(6)无气涂料软管
有多种类型。
(7)排水阀
用于释放泵内的涂料压力和空气。
(8)吸料软管组
过滤并吸入涂料。

性质性能情报・试验情报

エアレススプレーガン ALG-7 性質性能情報関連画像
如何解读性能曲线
性能曲线以喷出的涂料量为中心,显示了涂料压力、标准空气使用量和冲程数之间的关系,通过查看该图,您可以想象实际使用时的情况。
(注)所有图表均显示连续使用时的情况,因此在实际使用过程中产品会间歇性使用,因此在查看图表时请考虑使用情况。
(注)选择压缩机时,请以80L→1PS的标准用气量为指导。 另外,间歇使用时,根据使用情况选择较低的值乘以2/3~1/2即可。
<例>让我们实际看一下 ALS-3 模型。
(1)1L/min的涂料喷射量与0.5MPa的实像交点变化为10.3MPa的涂料压力。
(2)当涂料喷射量为1L/min时,与0.5MPa虚线的交点为标准空气使用量175L/min,这意味着连续使用需要约2PS的压缩机,间歇使用需要1PS 。

※图中0.3/0.5/0.7MPa表示气压。