空气变压器 RR系列
商品
评价
详情
  • 空气变压器 RR系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

空气变压器 RR系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
调整压力。
进行稳定的压力调节以维持所需的压力。
【特长】
・空气变压器是一款经济型空气净化器,紧凑地集成了空气净化器和减压阀。
・RR-AP4B型:右侧为油箱压力(原压力),左侧调整压力为压力表值。
・RR-A型:右侧为油箱压力(原压力),左侧调整压力为压力表值。
・RR-AS型:两个进气口的压力均可调节。
・RRーAT:需要高压(1.0MPa以上)时使用。

外形图

RR-AP4B

エアートランスホーマ RRシリーズ RR-AP4B 外形図

 

RR-A,RR-AS,RR-AT

エアートランスホーマ RRシリーズ RR-A,RR-AS,RR-AT 外形図

 

产品规格

压缩机安装型


 
型号进气口排水方式空气
流量
L/min
一级侧
最大压力
MPa
二级侧
压力调节范围
MPa
最高使用温度
(流体温度)
过滤度
μm
适用压缩机备注
RR-AP4BG1/4手动7801.40.05

1.13
8020适用于所有型号的
罐装式压缩机(※)
空气流量在一级侧压力为0.69Mpa、
二级侧压力为0.49Mpa时的数据,
此时的降压为0.05Mpa。

壁挂型、分体型

型号进气口排水方式空气
流量
L/min
一级侧
最大压力
MPa
二级侧
压力调节范围
MPa
最高使用温度
(流体温度)
过滤度
μm
备注
RR-AG1/4手动7801.00.05~0.788020空气流量在一级侧压力为0.69Mpa、
二级侧压力为0.49Mpa时的数据,
此时的降压为0.05Mpa。
RR-AS
RR-AT1.40.05~1.13

使用示例

RR-AP4B安装例

エアートランスホーマ RRシリーズ 使用例関連画像