安装孔加工齿条 SRF的外观
安装孔加工齿条 SRF RA的尺寸图
安装孔加工齿条 SRF RD的尺寸图
安装孔加工齿条 SRF RD的尺寸图
精度等级 | KHK R 001 4级 |
---|---|
齿形 | 普通齿 |
压力角 | 20° |
材料 | S45C |
热处理 | 无 |
齿面硬度 | (95HRB以下) |
---|---|
表面处理 | 发黑处理(*1) |
齿面加工 | 切削 |
切齿基准面 | 底面 |
追加加工 | 可能 |
产品目录符号 | 模块 | 齿数 | 形状 | 全长 | 齿宽 | 高度 | 咬合高度 | 安装孔高度 | 安装孔位置 | 安装孔间距 | 安装孔数 | 使用螺丝 | 沉孔深度 | 沉孔直径 | 通孔直径 | 容许弯曲强度 | 容许齿面强度 | 重量 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | (kgf) | (kgf) | (kg) | ||||||
●SRFK0.5-300J | 0.5 | 191 | RA | 300.02 | 5 | 12 | 11.5 | 5.5 | 15.01 | 90 | 4 | M3 | 3.4 | 24.4 | 4.04 | 0.13 | ||
●SRFK0.8-300J | 0.8 | 119 | RA | 299.08 | 8 | 12.3 | 11.5 | 5.5 | 14.54 | 90 | 4 | M4 | 4.5 | 62.5 | 11 | 0.21 | ||
●SRFK1-300J | 1 | 96 | RA | 301.59 | 10 | 12 | 11 | 5 | 20.8 | 130 | 3 | M4 | 4.5 | 97.7 | 18 | 0.26 | ||
●SRFK1-500J | 1 | 159 | RA | 499.51 | 10 | 12 | 11 | 5 | 24.76 | 150 | 4 | M4 | 4.5 | 97.7 | 18 | 0.43 | ||
●SRFD1.5-300J | 1.5 | 64 | RD | 301.59 | 15 | 20 | 18.5 | 8 | 20.8 | 130 | 3 | M5 | 6 | 10 | 6 | 220 | 42.9 | 0.64 |
●SRFD1.5-500J | 1.5 | 106 | RD | 499.51 | 15 | 20 | 18.5 | 8 | 24.76 | 150 | 4 | M5 | 6 | 10 | 6 | 220 | 42.9 | 1.07 |
SRFD1.5-1000 | 1.5 | 212 | RD | 999.03 | 15 | 20 | 18.5 | 8 | 49.51 | 180 | 6 | M5 | 6 | 10 | 6 | 220 | 42.9 | 2.14 |
SRFD1.5-1500 | 1.5 | 320 | RD | 1507.96 | 15 | 20 | 18.5 | 8 | 33.98 | 180 | 9 | M5 | 6 | 10 | 6 | 220 | 42.9 | 3.23 |
SRFD1.5-2000 | 1.5 | 435 | RD | 2049.88 | 15 | 20 | 18.5 | 8 | 34.94 | 180 | 12 | M5 | 6 | 10 | 6 | 220 | 42.9 | 4.4 |
●SRFD2-300J | 2 | 48 | RD | 301.59 | 20 | 25 | 23 | 10 | 20.8 | 130 | 3 | M6 | 7 | 11 | 7 | 391 | 79 | 1.06 |
●SRFD2-500J | 2 | 80 | RD | 502.65 | 20 | 25 | 23 | 10 | 26.33 | 150 | 4 | M6 | 7 | 11 | 7 | 391 | 79 | 1.78 |
SRFD2-1000 | 2 | 160 | RD | 1005.31 | 20 | 25 | 23 | 10 | 52.65 | 180 | 6 | M6 | 7 | 11 | 7 | 391 | 79 | 3.58 |
SRFD2-1500 | 2 | 240 | RD | 1507.96 | 20 | 25 | 23 | 10 | 33.98 | 180 | 9 | M6 | 7 | 11 | 7 | 391 | 79 | 5.36 |
SRFD2-2000 | 2 | 326 | RD | 2048.31 | 20 | 25 | 23 | 10 | 34.15 | 180 | 12 | M6 | 7 | 11 | 7 | 391 | 79 | 7.29 |
●SRFD2.5-300J | 2.5 | 38 | RD | 298.45 | 25 | 30 | 27.5 | 12 | 19.23 | 130 | 3 | M8 | 8.6 | 14 | 9 | 611 | 127 | 1.55 |
●SRFD2.5-500J | 2.5 | 64 | RD | 502.65 | 25 | 30 | 27.5 | 12 | 26.33 | 150 | 4 | M8 | 8.6 | 14 | 9 | 611 | 127 | 2.64 |
SRFD2.5-1000 | 2.5 | 128 | RD | 1005.31 | 25 | 30 | 27.5 | 12 | 52.65 | 180 | 6 | M8 | 8.6 | 14 | 9 | 611 | 127 | 5.31 |
SRFD2.5-1500 | 2.5 | 192 | RD | 1507.96 | 25 | 30 | 27.5 | 12 | 33.98 | 180 | 9 | M8 | 8.6 | 14 | 9 | 611 | 127 | 7.97 |
SRFD2.5-2000 | 2.5 | 261 | RD | 2049.88 | 25 | 30 | 27.5 | 12 | 34.94 | 180 | 12 | M8 | 8.6 | 14 | 9 | 611 | 127 | 10.8 |
●SRFD3-300J | 3 | 32 | RD | 301.59 | 30 | 35 | 32 | 14 | 20.8 | 130 | 3 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 879 | 186 | 2.17 |
●SRFD3-500J | 3 | 53 | RD | 499.51 | 30 | 35 | 32 | 14 | 24.76 | 150 | 4 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 879 | 186 | 3.63 |
SRFD3-1000 | 3 | 106 | RD | 999.03 | 30 | 35 | 32 | 14 | 49.51 | 180 | 6 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 879 | 186 | 7.32 |
SRFD3-1500 | 3 | 160 | RD | 1507.96 | 30 | 35 | 32 | 14 | 33.98 | 180 | 9 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 879 | 186 | 11.1 |
SRFD3-2000 | 3 | 217 | RD | 2045.17 | 30 | 35 | 32 | 14 | 32.58 | 180 | 12 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 879 | 186 | 15 |
●SRFD4-500J | 4 | 40 | RD | 502.65 | 40 | 45 | 41 | 18 | 26.33 | 150 | 4 | M12 | 13 | 20 | 14 | 1560 | 339 | 6.21 |
SRFD4-1000 | 4 | 80 | RD | 1005.31 | 40 | 45 | 41 | 18 | 52.65 | 180 | 6 | M12 | 13 | 20 | 14 | 1560 | 339 | 12.6 |
SRFD4-1500 | 4 | 120 | RD | 1507.96 | 40 | 45 | 41 | 18 | 33.98 | 180 | 9 | M12 | 13 | 20 | 14 | 1560 | 339 | 18.8 |
SRFD4-2000 | 4 | 163 | RD | 2048.31 | 40 | 45 | 41 | 18 | 34.15 | 180 | 12 | M12 | 13 | 20 | 14 | 1560 | 339 | 25.6 |
●SRFD5-500J | 5 | 32 | RD | 502.65 | 50 | 50 | 45 | 20 | 31.33 | 220 | 3 | M14 | 15.2 | 23 | 16 | 2440 | 540 | 8.56 |
SRFD5-1000 | 5 | 64 | RD | 1005.31 | 50 | 50 | 45 | 20 | 62.65 | 220 | 5 | M14 | 15.2 | 23 | 16 | 2440 | 540 | 17.2 |
SRFD5-1500 | 5 | 96 | RD | 1507.96 | 50 | 50 | 45 | 20 | 93.98 | 220 | 7 | M14 | 15.2 | 23 | 16 | 2440 | 540 | 25.9 |
SRFD5-2000 | 5 | 130 | RD | 2042.04 | 50 | 50 | 45 | 20 | 31.02 | 220 | 10 | M14 | 15.2 | 23 | 16 | 2440 | 540 | 35 |
●SRFD6-500J | 6 | 26 | RD | 490.09 | 60 | 60 | 54 | 23 | 25.04 | 220 | 3 | M16 | 17.5 | 26 | 18 | 3520 | 789 | 12 |
SRFD6-1000 | 6 | 53 | RD | 999.03 | 60 | 60 | 54 | 23 | 59.51 | 220 | 5 | M16 | 17.5 | 26 | 18 | 3520 | 789 | 24.6 |
SRFD6-1500 | 6 | 80 | RD | 1507.96 | 60 | 60 | 54 | 23 | 93.98 | 220 | 7 | M16 | 17.5 | 26 | 18 | 3520 | 789 | 37.2 |
SRFD6-2000 | 6 | 108 | RD | 2035.75 | 60 | 60 | 54 | 23 | 27.88 | 220 | 10 | M16 | 17.5 | 26 | 18 | 3520 | 789 | 50.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|