SRCPF-H(RF)的外形图
SRCPF-H(RF)的外形图
SRCPFD-H(RD)的外形图
SRCPFD-H(RD)的外形图
外观
精度等级:KHK R 001 5级
齿面硬度:50~60HRC
齿形:直齿
表面处理:黑色染色(※1)
压力角:20°
齿面加工:切削
材料:S45C
齿轮基准面:底面
热处理:齿面高频淬火
追加工:可能
型号 | 节距mm (模数) | 齿数 | 形状 | 全长 A | 齿宽 B | 高度 C | 啮合高度 D | 装孔高度 E | 安装孔位置 F | 安装孔间距 G | 安装孔数 | 使用螺钉 | 沉孔深度 H | 沉孔直径 I | 钻孔直径 J | 容许弯曲强度 (kgf) | 容许齿面强度 (kgf) | 质量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRCPF5-1000H | CP5 (1.5915) | 200 | RF | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 212 | 122 | 2.17 | ||||||||
SRCPF10-1000H | CP10(3.1831) | 100 | RF | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 848 | 508 | 7.49 | ||||||||
SRCPF15-1000H | CP15 (4.7746) | 67 | RF | 1005 | 50 | 50 | 45.23 | 2120 | 1260 | 17.8 | ||||||||
SRCPF20-1000H | CP20 (6.3662) | 50 | RF | 1000 | 60 | 60 | 53.63 | 3390 | 2120 | 25.3 | ||||||||
●SRCPFD5-1000HJ | CP5 (1.5915) | 200 | RD | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 8 | 50 | 180 | 6 | M5 | 6 | 10 | 6 | 212 | 122 | 2.13 |
●SRCPFD10-1000HJ | CP10(3.1831) | 100 | RD | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 14 | 50 | 180 | 6 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 848 | 508 | 7.29 |
●SRCPFD15-1000HJ | CP15(4.7746) | 67 | RD | 1005 | 50 | 50 | 45.23 | 20 | 62.5 | 220 | 5 | M14 | 15.2 | 23 | 16 | 2120 | 1260 | 17.3 |
●SRCPFD20-1000HJ | CP20 (6.3662) | 50 | RD | 1000 | 60 | 60 | 53.63 | 23 | 60 | 220 | 5 | M16 | 17.5 | 26 | 18 | 3390 | 2120 | 24.5 |
●产品(J系列)加工安装孔后不再染黑。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|