型号 | 齿数比 | 模数 | 齿数 | 形状 | 孔径 A | 轮毂径 B | 分度圆直径 C | 齿顶圆直径 D | 组装距离 E | 总长 F | 齿顶距离 G | 轮毂长 H | 孔长 I | 齿宽 J | 支撑面直径 K | 容许弯曲强度 (kgf・m) | 侧隙 下限(mm) | 侧隙 上限(mm) | 质量 (kg) |
PB1.5-3020 PB1.5-2030 | 1.5 | 1.5 | 30 20 | B4 B3 | 10 8 | 30 25 | 45 30 | 46.24 33.13 | 28 33 | 18.53 18.63 | 13.93 11.54 | 8 8.83 | 16 17 | 9 | 27.37 17.05 | 0.16 0.089 | 0 | 0.25 | 0.018 0.0093 |
PB2-3020 PB2-2030 | 2 | 30 20 | B4 B3 | 10 | 35 | 60 40 | 61.65 44.18 | 40 45 | 26.87 25.06 | 21.24 16.39 | 15 13.33 | 23 22 | 11 | 37.56 21.34 | 0.37 0.2 | 0.26 | 0.039 0.024 | ||
PB2.5-3020 PB2.5-2030 | 2.5 | 30 20 | B4 B3 | 15 12 | 45 40 | 75 50 | 77.07 55.22 | 50 55 | 34.22 31.06 | 26.55 19.24 | 18 14.16 | 30 28 | 15 | 45.61 27.42 | 0.76 0.41 | 0.27 | 0.081 0.042 | ||
PB3-3020 PB3-2030 | 3 | 30 20 | B4 B3 | 15 | 60 50 | 90 60 | 92.48 66.27 | 55 70 | 35.56 40.48 | 26.86 27.09 | 17 21.66 | 31 37 | 17 | 57.14 34.71 | 1.28 0.69 | 0.28 | 0.14 0.082 | ||
PB1-4020 PB1-2040 | 2 | 1 | 40 20 | B4 B3 | 8 6 | 25 16 | 40 20 | 40.59 22.41 | 22 28 | 15.07 13.78 | 12.59 8.6 | 8 7 | 12 | 6 | 26.58 9.17 | 0.075 0.028 | 0.23 | 0.01 0.0029 | |
PB1.25-4020 PB1.25-2040 | 1.25 | 40 20 | B4 B3 | 10 8 | 32 22 | 50 25 | 50.73 28.01 | 27 36 | 18.54 18.66 | 15.23 11.75 | 10 10.25 | 16 17 | 8 | 33.61 13.22 | 0.15 0.058 | 0.24 | 0.021 0.0068 | ||
PB1.5-4020 PB1.5-2040 | 1.5 | 40 20 | B4 B3 | 10 8 | 38 25 | 60 30 | 60.88 33.61 | 35 46 | 25.01 25.54 | 20.88 16.9 | 15 14.75 | 22 24 | 10 | 39.64 17.28 | 0.27 0.1 | 0.25 | 0.039 0.013 | ||
PB2-4020 PB2-2040 | 2 | 40 20 | B4 B3 | 12 | 40 32 | 80 40 | 81.17 44.81 | 45 60 | 32.37 34.16 | 26.17 21.2 | 18 | 27 32 | 15 | 48.46 20.92 | 0.69 0.26 | 0.26 | 0.076 0.028 | ||
PB2.5-4020 PB2.5-2040 | 2.5 | 40 20 | B4 B3 | 15 12 | 50 40 | 100 50 | 101.47 56.01 | 55 75 | 39.73 43.78 | 31.47 26.5 | 20 22.5 | 35 41 | 20 | 60.28 24.56 | 1.38 0.52 | 0.27 | 0.16 0.06 | ||
PB3-4020 PB3-2040 | 3 | 40 20 | B4 B3 | 20 16 | 60 50 | 120 60 | 121.76 67.22 | 65 90 | 45.85 50.81 | 36.76 31.8 | 24 27.5 | 38 47 | 22 | 73.81 29.61 | 2.29 0.86 | 0.28 | 0.25 0.1 | ||
PB1.5-4515 PB1.5-1545 | 3 | 1.5 | 45 15 | B4 B3 | 10 8 | 40 18 | 67.5 22.5 | 68.06 26.54 | 28 47 | 20.44 23.19 | 17.59 13.92 | 11 12.5 | 17 22.5 | 10 | 46.58 14.75 | 0.32 0.07 | 0.25 | 0.04 0.0061 | |
PB2-4515 PB2-1545 | 2 | 45 15 | B4 B3 | 12 10 | 60 24 | 90 30 | 90.75 35.35 | 40 60 | 30.4 29.8 | 26.12 15.89 | 17 14 | 26 29 | 15 | 59.04 19.13 | 0.82 0.18 | 0.26 | 0.12 0.014 | ||
PB2.5-4515 PB2.5-1545 | 2.5 | 45 15 | B4 B3 | 15 12 | 60 30 | 112.5 37.5 | 113.43 44.18 | 50 75 | 38.35 38.41 | 32.65 19.86 | 22 17.5 | 35 37 | 20 | 72.84 20.51 | 1.66 0.36 | 0.27 | 0.2 0.028 | ||
PB3-4515 PB3-1545 | 3 | 45 15 | B4 B3 | 20 15 | 80 38 | 135 45 | 136.12 53.02 | 55 90 | 40.74 45.17 | 34.18 23.84 | 20 21.33 | 35 43 | 23 | 88.18 22.54 | 2.81 0.6 | 0.28 | 0.35 0.05 |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
角度传动 | 相互2轴变换角度传递旋转/动力 | ![]() | ![]() | 直角锥齿轮+直齿锥齿轮 |
螺旋锥齿轮+螺旋锥齿轮 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|