齿轮 完成品螺旋锥齿轮 MBSA MBSB
商品
评价
详情
  • 齿轮 完成品螺旋锥齿轮 MBSA MBSB
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

齿轮 完成品螺旋锥齿轮 MBSA MBSB

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
锥齿轮用来传递两相交轴之间的运动和动力,在一般机械中,锥齿轮两轴之间的交角等于90°。
锥齿轮按螺旋角可分为螺旋角为零的直齿锥齿轮和有螺旋角的弧齿锥齿轮(其中包括零度齿锥齿轮)。
因为直齿锥齿轮的生产设备已经越来越少, 加之直齿锥齿轮的齿面不能研磨加工等弱点,正在被降低噪音等方面性能优越的磨齿弧齿锥齿轮所替代。
将来弧齿锥齿轮有可能变得更加普及。
锥齿轮与柱形齿轮相比,能够改变传动方向。

■该产品是SCM415、JIS4级、整件全面渗碳淬火,KHK强度最大的锥齿轮。
■该产品单个销售
■模数2~6
产品特点
【特点】
材料SCM415,整件渗碳淬火,精度为JISB1704 4级 完成品螺旋锥齿轮。
轴孔已加工完成,购买后可立即使用的高强度齿轮。无需进一步处理即可使用的成品。
可以根据安装法兰修改F形。
优异的强度和耐磨性。

【用途】
适合机床、搬运装置、升降装置等一般工业机械以及农业机械。
尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 BK形状尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 BK形状尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 B4形状尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 B4形状尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 B7形状尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 B7形状尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 BT形状尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 BT形状尺寸图
规格概述
型号齿数比模数齿数螺旋方向形状孔径
A
轮毂径
B
分度圆直径
C
齿顶圆直径
D
组装距离
E
总长
F
齿顶距离
G
轮毂长
H
孔长
I
齿宽
J
支撑面直径
K
键槽宽键槽深螺纹孔螺纹孔
位置L
容许弯曲强度
(kgf・m)
容许齿面强度
(kgf・m)
侧隙
下限(mm)
侧隙
上限(mm)
质量
(kg)
MBSA2-3020R1.5230RB420406061.364026.821.0214231137.5662.82-M573.513.910.060.160.26
MBSB2-3020R1.5230RB422406061.364026.821.0214231137.5662.82-M573.513.910.060.160.24
MBSA2-2030L1.5220LBK15354043.494524.9616.1613.33231124.3452.32-M46.52.392.610.060.160.14
MBSB2-2030L1.5220LBK18354043.494524.9616.1613.33231124.3462.82-M56.52.392.610.060.160.13
MBSA2.5-3020R1.52.530RB422487576.745033.626.3118301448.0162.82-M596.937.840.070.170.52
MBSB2.5-3020R1.52.530RB425487576.745033.626.3118301448.0183.32-M696.937.840.070.170.49
MBSA2.5-2030L1.52.520LBK18435054.435530.0818.9815.17281431.0262.82-M57.54.735.220.070.170.26
MBSB2.5-2030L1.52.520LBK20435054.435530.0818.9815.17281431.0262.82-M57.54.735.220.070.170.25
MBSA3-3020R1.5330RB425609092.216040.3431.6621361757.1483.32-M61112.113.80.080.180.96
MBSB3-3020R1.5330RB430609092.216040.3431.6621361757.1483.32-M61112.113.80.080.180.9
MBSA3-2030L1.5320LBK22536065.586535.1721.8617.6732.51736.262.82-M598.239.190.080.180.46
MBSB3-2030L1.5320LBK25536065.586535.1721.8617.6732.51736.283.32-M698.239.190.080.180.43
MBSA4-3020R1.5430RB43575120122.917043.9932.1821392376.72103.32-M81028.933.50.120.271.77
MBSB4-3020R1.5430RB44075120122.917043.9932.1821392376.72123.32-M81028.933.50.120.271.68
MBSA4-2030L1.5420LBK30708087.348545.5327.4521.67422348.0783.32-M61119.722.30.120.271.03
MBSB4-2030L1.5420LBK35708087.348545.5327.4521.67422348.07103.32-M81119.722.30.120.270.95
MBSA5-3020R1.5530RB780 150 7035.5323.8 312897.36  6-M1011055.464.90.140.342.8
MBSA5-2030L1.5520LBK3587100109.210555.0533.0725.67512862.04103.32-M81337.843.30.140.342.01
MBSB5-2030L1.5520LBK4087100109.210555.0533.0725.67512862.04123.32-M81337.843.30.140.341.89
MBSA6-3020R1.5630RB790 180 8038.8624.37 3334115.61  6-M1012094.61140.160.364.55
MBSA6-2030L1.5620LBK45105120130.4812565.5738.4930603472.41143.82-M101564.5760.160.363.56
MBSB6-2030L1.5620LBK50105120130.4812565.5738.4930603472.41143.82-M101564.5760.160.363.38
MBSA2-4020R2240RB420458081.064531.8326.0618291452.762.82-M596.087.090.060.160.53
MBSB2-4020R2240RB422458081.064531.8326.0618291452.762.82-M596.087.090.060.160.51
MBSA2-2040L2220LBK15354044.25528.1616.0513.75271425.3952.32-M473.053.550.060.160.16
MBSB2-2040L2220LBK18354044.25528.1616.0513.75271425.3962.82-M573.053.550.060.160.14
MBSA2.5-4020R22.540RB42555100101.295033.3526.2916301766.9983.32-M6811.713.80.070.170.93
MBSB2.5-4020R22.540RB42855100101.295033.3526.2916301766.9983.32-M6811.713.80.070.170.9
MBSA2.5-2040L22.520LBK20435055.126531.0116.2813.25291729.9762.82-M575.846.890.070.170.26
MBSB2.5-2040L22.520LBK22435055.126531.0116.2813.25291729.9762.82-M575.846.890.070.170.25
MBSA3-4020R2340RB43065120121.576039.8131.5721352080.2883.32-M61119.923.70.080.181.47
MBSB3-4020R2340RB43565120121.576039.8131.5721352080.28103.32-M81119.923.70.080.181.4
MBSA3-2040L2320LBK22536066.038038.921.5118.2536.52036.5662.82-M59.59.9711.90.080.180.51
MBSB3-2040L2320LBK25536066.038038.921.5118.2536.52036.5683.32-M69.59.9711.90.080.180.48
MBSA4-4020R2440RB780 160 6032.0822.53 2827107.63  6-M1011047.557.50.120.273.11
MBSA4-2040L2420LBK30708088.4610045.3822.1217.5432751.2583.32-M6923.828.80.120.271.05
MBSB4-2040L2420LBK35708088.4610045.3822.1217.5432751.25103.32-M8923.828.80.120.270.96
MBSA5-4020R2540RB790 200 7035.222.98 3034133.97  6-M1012093.31140.140.345.59
MBSA5-2040L2520LBK4087100109.9112557.1127.4821.7553.53461.95123.32-M81146.7570.140.341.96
MBSB5-2040L2520LBK4587100109.9112557.1127.4821.7553.53461.95143.82-M101146.7570.140.341.82
MBSA6-4020R2640RB7110 240 8037.8923.62 3240162.56  6-M101401561960.160.368.48
MBSA6-2040L2620LBK50105120132.0415067.833.0126.25644077.11143.82-M101478.197.90.160.363.33
MBSB6-2040L2620LBK55105120132.0415067.833.0126.25644077.11164.32-M101478.197.90.160.363.11
MBSA2-4518R2.5245RB420489090.794027.6722.9815251462.2462.82-M587.067.580.060.160.6
MBSB2-4518R2.5245RB425489090.794027.6722.9815251462.2483.32-M687.067.580.060.160.56
MBSA2-1845L2.5218LBK12323640.426028.5415.8814.227.51423.1141.82-M472.773.030.060.160.14
MBSB2-1845L2.5218LBK16323640.426028.5415.8814.227.51423.1152.32-M472.773.030.060.160.12
MBSA2.5-4518R2.52.545RB42555112.5113.495034.9428.7419311876.5383.32-M61014.115.30.070.171.09
MBSB2.5-4518R2.52.545RB43055112.5113.495034.9428.7419311876.5383.32-M61014.115.30.070.171.04
MBSA2.5-1845L2.52.518LBK15404550.357233.1916.8214.7531.51826.8252.32-M485.526.110.070.170.26
MBSB2.5-1845L2.52.518LBK20404550.357233.1916.8214.7531.51826.8262.82-M585.526.110.070.170.22
MBSA3-4518R2.5345RB43065135136.246041.6534.5522372192.9683.32-M61123.826.10.080.181.92
MBSB3-4518R2.5345RB43565135136.246041.6534.5522372192.96103.32-M81123.826.10.080.181.84
MBSA3-1845L2.5318LBK20485460.698537.8218.8416.3362133.4162.82-M599.3610.50.080.180.41
MBSB3-1845L2.5318LBK25485460.698537.8218.8416.3362133.4183.32-M699.3610.50.080.180.36
MBSA4-4518R2.5445RB780 180 5529.7721.25 2529122.33  6-M1011057.864.30.120.273.92
MBSA4-1845L2.5418LBK28637280.8611048.0321.7718.2462945.8383.32-M61022.725.70.120.270.89
MBSB4-1845L2.5418LBK32637280.8611048.0321.7718.2462945.83103.32-M81022.725.70.120.270.82
MBSA5-4518R2.5545RB7100 225 6533.3722.82 2836153.85  6-M101301121260.140.346.82
MBSA5-1845L2.5518LBK358090101.0713557.324.7120.554.53656.13103.32-M81144250.50.140.341.68
MBSB5-1845L2.5518LBK428090101.0713557.324.7120.554.53656.13123.32-M81144250.50.140.341.5
MBSA6-4518R2.5645RB7110 270 7536.9724.19 3043184.57  6-M101401902190.160.3611.1
MBSA6-1845L2.5618LBK4595108120.5516066.7327.5122.4634366.44143.82-M101274.687.60.160.362.66
MBSB6-1845L2.5618LBK5095108120.5516066.7327.5122.4634366.44143.82-M101274.687.60.160.362.48
MBSA2-4515R3245RB420489090.664030.0125.9918271461.8262.82-M596.916.250.060.160.61
MBSB2-4515R3245RB422489090.664030.0125.9918271461.8262.82-M596.916.250.060.160.6
MBSA2-1545L3215LBT10263034.595523.7810.779.3322.51416.46  2-M452.222.080.060.160.081
MBSB2-1545L3215LBK12263034.595523.7810.779.3322.51416.4641.82-M452.222.080.060.160.073
MBSA2.5-4515R32.545RB42255112.5113.284532.4327.4218281777.8362.82-M5913.312.10.070.171.01
MBSB2.5-4515R32.545RB42555112.5113.284532.4327.4218281777.8383.32-M6913.312.10.070.170.98
MBSA2.5-1545L32.515LBK123237.543.067030.5114.6812.84291721.4841.82-M474.244.040.070.170.16
MBSB2.5-1545L32.515LBK153237.543.067030.5114.6812.84291721.4852.32-M474.244.040.070.170.15
MBSA3-4515R3345RB43065135136.035539.9434.0522352192.3983.32-M61123.321.60.080.181.78
MBSB3-4515R3345RB43265135136.035539.9434.0522352192.39103.32-M81123.321.60.080.181.75
MBSA3-1545L3315LBK183845528538.1218.6716.3336.52126.1862.82-M597.487.180.080.180.26
MBSB3-1545L3315LBK203845528538.1218.6716.3336.52126.1862.82-M597.487.180.080.180.24
MBSA4-4515R3445RB780 180 5028.8522.14 2528124.3  6-M1011055.351.80.120.273.93
MBSA4-1545L3415LBK22526069.2411047.5121.5418.6745.52835.9162.82-M51017.717.30.120.270.63
MBSB4-1545L3415LBK25526069.2411047.5121.5418.6745.52835.9183.32-M61017.717.30.120.270.58
MBSA5-4515R3545RB790 225 6033.5725.16 2835154.88  6-M101201081020.140.347.38
MBSA5-1545L3515LBK28657586.5513556.8924.4320.83543542.6483.32-M61134.634.10.140.341.16
MBSB5-1545L3515LBK32657586.5513556.8924.4320.83543542.64103.32-M81134.634.10.140.341.07
MBSA6-4515R3645RB7110 270 7038.2828.05 3242186.12  6-M101401831780.160.3612
MBSA6-1545L3615LBK357890103.1316066.3927.1923634252.37103.32-M81258.659.30.160.361.9
MBSB6-1545L3615LBK407890103.1316066.3927.1923634252.37123.32-M81258.659.30.160.361.75

■产品特性注意事项:
①容许转矩数值是在任意使用条件下计算的参考值。详细内容请参考第 283 页
②表中所记载的齿顶圆直径、全长及齿顶距离均为理论数值。为齿顶部施行了倒角加工 , 所以与实物有所不同。
③发生轴向力 ( 推力 )。详细说明请参考第 284 页
④键槽的尺寸根据日本 JIS B 1301 标准的普通形 (Js9) 加工 , 但因为热处理的原因 , 尺寸会有所误差。
⑤经攻丝加工的产品 ( B7 形状除外 ) 配有螺钉附件。

■追加工注意事项
①因为全件经渗碳淬火处理 , 所以不能进行追加工。B7 形状的点线部分—— - - ——做了防碳处理 , 可以追加工。
但是 , 硬度比较高 ( 最大 HRC40 左右 ), 请注意。

等径锥齿轮 SMA共通规格
完成品螺旋锥齿轮 MBSA・MBSB规格表 详细
使用方法
■锥齿轮的用途
传动种类说明传动简易图代表性传动方式代表性传动的配对种类
角度传动相互2轴变换角度
传递旋转/动力
传动简易图代表性传动方式直角锥齿轮+直齿锥齿轮
螺旋锥齿轮+螺旋锥齿轮

锥齿轮配对方法
使用案例
齿轮箱机构
锥齿轮应用-齿轮箱
工业机器人
锥齿轮应用-工业机器人
输送机驱动部位直角配置机构
输送机驱动部位直角配置机构
  特点1:改变电机飞出方向节省空间化。
  特点2:利用锥齿轮进行驱动,以便垂直配置电机。垂直配置在横向空间不足时非常有效。
注意事项
■齿轮机构设计注意点
①如对防锈有要求,请优先选择不锈钢材质或表面处理产品。
②齿轮间配合使用,会存在背隙,需要根据现场装配情况调节齿间位置关系后,才能达到最佳使用状态。
③轴孔规格选择无螺纹型时,不附带固定螺丝。
④键槽与齿的位置关系并非固定。

■齿轮机构优点:
①传动无延迟,不易跳齿、滑齿
②传动方向的变换相对自由
③传动速度的增减相对自由
④可大马力传动,也可高负荷、高扭矩传动
⑤温度、湿度、油性的环境影响较小
⑥适用于小空间设计

■齿轮机构缺点:
①容易产生噪音
②保养时需涂润滑油
③需要安全保护装置
相关文件
齿轮知识

锥齿轮选择

齿轮技术资料

等径锥齿轮技术指南
尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 BK形状尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 BK形状尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 B4形状尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 B4形状尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 B7形状尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 B7形状尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 BT形状尺寸图
完成品螺旋锥齿轮 BT形状尺寸图
规格表
完成品螺旋锥齿轮 MBSA・MBSB规格表 详细
关于此商品的常见问题 (FAQ)
锥齿轮的使用方法和配对情况。
KHK 标准锥齿轮 , 基本上需要按相同模数的产品型号成对选择。(MBSG2-4020R 应该与 MBSG2-2040L 配对 )。但是 ,直齿锥齿轮中有产品型号不同也可以互换使用的产品 ,特别是塑料锥齿轮的配对齿轮 , 从传热的角度考虑 , 我们推荐使用金属制齿轮。
KHK的齿轮有何特点?
KHK生产直齿等径锥齿轮使用的是格里森制的Coniflex,为了生产出高静音的最终产品,与直齿锥齿轮加工相同,采用了鼓型加工法。
什么是背隙?
背隙,又称齿隙,是一对齿轮咬合时齿面间的距离。
齿轮没有背隙是否可以?
为了能使齿轮顺畅的转动,适当的背隙是必要的。但是,齿隙过大会使啮合恶化,噪音增大导致传动精度下降。反之,齿隙过小则容易引起润滑不良,导致轮齿的损坏。
另外,两齿面接触的,因此噪音可能性增加。
如果有一定背隙齿轮产品出现问题机率会下降,所以请避免无背隙情况。
齿的弯曲强度及齿面强度有什么区别?
齿轮的强度一般有齿的弯曲强度及齿面强度这两种。
齿的弯曲强度:齿轮在咬合时所能承受最大的弯曲应力。
齿面强度:齿轮在咬合时所能承受最大的接触应力。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 齿轮 > 锥齿轮 > 齿轮 完成品螺旋锥齿轮 MBSA MBSB