型号 | 齿数比 | 模数 | 齿数 | 螺旋方向 | 形状 | 孔径 A | 轮毂径 B | 分度圆直径 C | 齿顶圆直径 D | 组装距离 E | 总长 F | 齿顶距离 G | 轮毂长 H | 孔长 I | 齿宽 J | 支撑面直径 K | 容许弯曲强度 (kgf・m) | 容许齿面强度 (kgf・m) | 侧隙 (mm) | 质量 (kg) |
SBSG2-3020R SBSG2-2030L | 1.5 | m2 | 30 20 | R L | B4 B3 | 12 10 | 35 30 | 60 40 | 61.6 43.55 | 40 45 | 26.6 24.91 | 21.2 16.18 | 15 11.67 | 23 22 | 11 | 37.56 21.34 | 1.44 0.98 | 1.44 0.96 | 0.05-0.11 | 26 0.13 |
SBSG2.5-3020R SBSG2.5-2030L | m2,5 | 30 20 | R L | B4 B3 | 15 12 | 45 40 | 75 50 | 77.09 54.43 | 50 55 | 33.86 30.88 | 26.56 18.98 | 18 14.17 | 30 28 | 15 | 45.61 27.42 | 2.96 2.02 | 3.03 2.02 | 0.06-0.12 | 55 28 | |
SBSG3-3020R SBSG3-2030L | m3 | 30 20 | R L | B4 B3 | 16 16 | 50 45 | 90 60 | 92.21 65.58 | 55 70 | 35.34 40.17 | 26.66 26.86 | 17 20 | 31 37 | 57.14 34.71 | 4.94 3.37 | 5.14 3.42 | 0.07-0.13 | 0.82 0.49 | ||
SBSG4-3020R SBSG4-2030L | m4 | 30 20 | R L | B4 B3 | 20 20 | 70 60 | 120 80 | 122.85 87.34 | 75 90 | 47.49 48.17 | 37.14 32.45 | 25 23.33 | 40 43 | 20 | 78.59 46.89 | 10.8 7.36 | 11.5 7.68 | 0.10-0.16 | 1.9 1.05 | |
SBSG2-4020R SBSG2-2040L | 2 | m2 | 40 20 | R L | B4 B3 | 12 12 | 40 32 | 80 40 | 80.99 44.1 | 45 60 | 3226 34.04 | 25.99 21.02 | 18 | 27 32 | 15 | 48.46 20.92 | 2.6 1.3 | 2.73 1.36 | 0.05-0.11 | 51 0.19 |
SBSG2.5-4020R SBSG2.5-2040L | m2,5 | 40 20 | R L | B4 B3 | 15 12 | 50 40 | 100 50 | 101.27 55.21 | 55 75 | 39.65 43.61 | 31.27 26.3 | 20 22.5 | 34 40 | 20 | 59.28 20.56 | 5.27 2.64 | 5.62 2.81 | 0.06-0.12 | 1.06 0.42 | |
SBSG3-4020R SBSG3-2040L | m3 | 40 20 | R L | B4 B3 | 20 16 | 60 50 | 120 60 | 121.48 66.06 | 65 90 | 45.76 50.63 | 36.48 31.52 | 24 27.5 | 38 47 | 22 | 73.81 29.61 | 8.65 4.33 | 9.38 4.69 | 0.07-0.13 | 1.67 0.69 | |
SBSG4-4020R SBSG4-2040L | m4 | 40 20 | R L | B4 B3 | 20 20 | 70 60 | 160 80 | 162.07 88.5 | 80 120 | 53.69 6624 | 42.07 42.12 | 28 35 | 45 62 | 28 | 102.39 42.78 | 19.9 9.98 | 22.2 11.1 | 0.10-0.16 | 333 153 | |
SBSG2-4515R SBSG2-1545L | 3 | m2 | 45 15 | R L | B4 B3 | 12 10 | 40 24 | 90 30 | 90.67 34.78 | 40 60 | 3029 29.66 | 26.01 15.8 | 17 14 | 26 29 | 15 | 59.04 19.13 | 3.55 1.14 | 2.87 0.96 | 0.05-0.11 | 0.6 0.095 |
SBSG2.5-4515R SBSG2.5-1545L | m2,5 | 45 15 | R L | B4 B3 | 15 12 | 50 30 | 1125 375 | 113.32 43.36 | 50 75 | 3825 3827 | 32.47 19.73 | 22 175 | 35 37 | 20 | 72.84 20.51 | 6.01 1.93 | 4.93 1.64 | 0.06-0.12 | 1.21 0.19 | |
SBSG3-4515R SBSG3-1545L | m3 | 45 15 | R L | B4 B3 | 20 15 | 60 38 | 135 45 | 135.99 52.08 | 55 90 | 40.59 44.98 | 33.98 23.68 | 20 2133 | 35 44 | 23 | 88.18 28.54 | 10.1 3.24 | 8.41 2.8 | 0.07-0.13 | 1.99 0.34 |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
角度传动 | 相互2轴变换角度 传递旋转/动力 | ![]() | ![]() | 直角锥齿轮+直齿锥齿轮 螺旋锥齿轮+螺旋锥齿轮 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|