产品概述
锥齿轮用来传递两相交轴之间的运动和动力,在一般机械中,锥齿轮两轴之间的交角等于90°。
等径锥齿轮是旋转轴轴线相交的齿轮,是锥齿轮的一种。从增减速能力来狭义的定义锥齿轮啮合传动的话,等径锥齿轮不具备这个能力。
因为两个齿轮的齿数相同,他们仅能改变传动方向。等径锥齿轮和锥齿轮同样,有直齿、弧齿和零度齿等不同齿形。
锥齿轮与柱形齿轮相比,能够改变传动方向。
■该产品是精度JISB1704 6级锥齿轮,可用于轻载OA设备等。
■该产品单个销售
■模数0.5~1.5
产品特点
【特点】
材质:Duracon(R)(M90-44),JISB1704 6级锥齿轮
尺寸为M0.5-1.5,通过注塑成型可降低成本。 齿面硬度(110-120HRR)。
孔径较小的产品可配合无油衬套使用。
“ Duracon(R)”是Polyplastics Co.,Ltd.在日本和其他国家的注册商标。
批量生产具有成本优势,可以使用轻载OA设备。
【用途】
适合机床、搬运装置、升降装置等一般工业机械。
尺寸图
注塑成型等径锥齿轮外形图
![注塑成型等径锥齿轮外形图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/KHK1/221004937198/img/a200001.jpg)
注塑成型等径圆锥齿轮 DM尺寸图
![注塑成型等径锥齿轮 DM尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/KHK1/221004937198/img/a200002.jpg)
规格概述
|
DM0.5-20 | 0.5 | 20 | B1 | 3 | 8 | 10 | 10.71 | 11 | 7.97 | 6.35 | 4 | 7 | 2.5 | 4.93 | 0.0083 | 0 | 0.3 | 0.57 | DM0.5-20 |
DM0.8-20 | 0.8 | 20 | B1 | 5 | 12 | 16 | 17.13 | 16 | 10.83 | 8.56 | 5 | 10 | 3.5 | 10.1 | 0.032 | 0 | 0.48 | 1.93 | DM0.8-20 |
DM1-20 | 1 | 20 | B1 | 6 | 16 | 20 | 21.41 | 21 | 14.62 | 11.71 | 7 | 13 | 4.5 | 11.27 | 0.055 | 0 | 0.6 | 4.28 | DM1-20 |
DM1.5-20 | 1.5 | 20 | B1 | 8 | 20 | 30 | 32.12 | 30 | 20.59 | 16.06 | 10 | 19 | 7 | 18.2 | 0.098 | 0 | 0.6 | 11.8 | DM1.5-20 |
■产品特性注意事项:
①容许转矩数值是在任意使用条件下计算的参考值。详细内容请参考
第 421 页。
②孔径的公差为- 0.05 ~- 0.30 。但在内孔的中央部分可能有正公差。
③各部的尺寸精度请看成型品的尺寸容许公差表。
■追加工注意事项
①注塑成型产品的材料内部可能存在气泡。请避免对内孔径进行追加工。
![衬套注塑成型等径锥齿轮](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/KHK1/221004937198/img/a200005.jpg)
使用方法
■锥齿轮的用途
|
角度传动 | 相互2轴变换角度 传递旋转/动力 | ![传动简易图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/KHK1/221004937198/img/a200006.jpg) | ![代表性传动方式](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/KHK1/221004937198/img/a200007.jpg) | 直角锥齿轮+直齿锥齿轮 螺旋锥齿轮+螺旋锥齿轮 |
使用案例
齿轮箱机构
![锥齿轮应用-齿轮箱](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/KHK1/221004937198/img/a200008.jpg)
工业机器人
![锥齿轮应用-工业机器人](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/KHK1/221004937198/img/a200009-1.jpg)
输送机驱动部位直角配置机构
![输送机驱动部位直角配置机构](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/KHK1/221004937198/img/a200010-1.jpg) | 特点1:改变电机飞出方向节省空间化。 特点2:利用锥齿轮进行驱动,以便垂直配置电机。垂直配置在横向空间不足时非常有效。 |
注意事项
■齿轮机构设计注意点
①如对防锈有要求,请优先选择不锈钢材质或表面处理产品。
②齿轮间配合使用,会存在背隙,需要根据现场装配情况调节齿间位置关系后,才能达到最佳使用状态。
③轴孔规格选择无螺纹型时,不附带固定螺丝。
④键槽与齿的位置关系并非固定。
■齿轮机构优点:
①传动无延迟,不易跳齿、滑齿
②传动方向的变换相对自由
③传动速度的增减相对自由
④可大马力传动,也可高负荷、高扭矩传动
⑤温度、湿度、油性的环境影响较小
⑥适用于小空间设计
■齿轮机构缺点:
①容易产生噪音
②保养时需涂润滑油
③需要安全保护装置
相关文件
锥齿轮选择