型号 | 模数 | 齿数 | 形状 | 孔径 A | 轮毂径 B | 分度圆直径 C | 齿顶圆直径 D | 组装距离 E | 总长 F | 齿顶距离 G | 轮毂长 H | 孔长 I | 齿宽 J | 支撑面直径 K | 容许弯曲强度 (kgf・m) | 侧隙 下限(mm) | 侧隙 上限(mm) | 质量 (kg) | 型号 |
PM1-20 | 1 | 20 | B3 | 6 | 16 | 20 | 21.41 | 20 | 13.95 | 10.71 | 8 | 12 | 5 | 9.86 | 0.022 | 0 | 0.23 | 0.0028 | PM1-20 |
PM1.25-20 | 1.25 | 20 | B3 | 8 | 22 | 25 | 26.77 | 23 | 15.27 | 11.38 | 9 | 13 | 6 | 13.03 | 0.043 | 0 | 0.24 | 0.0053 | PM1.25-20 |
PM1.5-20 | 1.5 | 20 | B3 | 8 | 26 | 30 | 32.12 | 30 | 21.24 | 16.06 | 13 | 19 | 8 | 15.37 | 0.077 | 0 | 0.25 | 0.011 | PM1.5-20 |
PM2-20 | 2 | 20 | B3 | 10 | 34 | 40 | 42.83 | 37 | 24.89 | 18.41 | 14 | 22 | 10 | 21.72 | 0.18 | 0 | 0.26 | 0.023 | PM2-20 |
PM2.5-20 | 2.5 | 20 | B3 | 12 | 42 | 50 | 53.54 | 48 | 32.54 | 24.77 | 19 | 29 | 12 | 28.06 | 0.34 | 0 | 0.27 | 0.046 | PM2.5-20 |
PM3-20 | 3 | 20 | B3 | 14 | 50 | 60 | 64.24 | 58 | 39.84 | 30.12 | 23 | 35 | 15 | 31.57 | 0.6 | 0 | 0.28 | 0.08 | PM3-20 |
PM3.5-20 | 3.5 | 20 | B3 | 20 | 60 | 70 | 74.95 | 65 | 44.13 | 32.47 | 25 | 40 | 18 | 39.09 | 0.97 | 0 | 0.3 | 0.12 | PM3.5-20 |
PM4-20 | 4 | 20 | B3 | 20 | 64 | 80 | 85.66 | 75 | 50.78 | 37.83 | 27 | 45 | 20 | 43.43 | 1.42 | 0 | 0.32 | 0.17 | PM4-20 |
PM1-25 | 1 | 25 | B3 | 6 | 20 | 25 | 26.41 | 23 | 15.16 | 11.21 | 8 | 14 | 6 | 15.03 | 0.036 | 0 | 0.23 | 0.0051 | PM1-25 |
PM1.25-25 | 1.25 | 25 | B3 | 8 | 25 | 31.25 | 33.02 | 28 | 17.88 | 13.26 | 9.25 | 16 | 7 | 18.7 | 0.068 | 0 | 0.24 | 0.0093 | PM1.25-25 |
PM1.5-25 | 1.5 | 25 | B3 | 8 | 30 | 37.5 | 39.62 | 34 | 22.25 | 16.31 | 11.5 | 19 | 9 | 19.54 | 0.12 | 0 | 0.25 | 0.017 | PM1.5-25 |
PM2-25 | 2 | 25 | B3 | 10 | 40 | 50 | 52.83 | 40 | 24.33 | 16.41 | 10 | 20 | 12 | 26.06 | 0.29 | 0 | 0.26 | 0.033 | PM2-25 |
PM2.5-25 | 2.5 | 25 | B3 | 14 | 50 | 62.5 | 66.04 | 50 | 30.41 | 20.52 | 12.5 | 26 | 15 | 34.57 | 0.57 | 0 | 0.27 | 0.064 | PM2.5-25 |
PM3-25 | 3 | 25 | B3 | 15 | 60 | 75 | 79.24 | 60 | 37.81 | 24.62 | 15 | 32 | 20 | 37.43 | 1.02 | 0 | 0.28 | 0.11 | PM3-25 |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
角度传动 | 相互2轴变换角度 传递旋转/动力 | ![]() | ![]() | 直角锥齿轮+直齿锥齿轮 螺旋锥齿轮+螺旋锥齿轮 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|