型号 | 模数 | 齿数 | 形状 | 孔径 A | 轮毂径 B | 分度圆直径 C | 齿顶圆直径 D | 组装距离 E | 总长 F | 齿顶距离 G | 轮毂长 H | 孔长 I | 齿宽 J | 支撑面直径 K | 键槽宽 | 键槽深 | 螺纹孔 | 螺纹孔位置 | 容许弯曲强度 (kgf・m) | 容许齿面强度 (kgf・m) | 侧隙 下限(mm) | 侧隙 上限(mm) | 质量 (kg) | 型号 |
SMA1-20 | 1 | 20 | BT | 6 | 16 | 20 | 21.41 | 20 | 13.95 | 10.71 | 8 | 12 | 5 | 9.86 | M4 | 4 | 0.05 | 0.0061 | 0.03 | 0.13 | 0.018 | SMA1-20 | ||
SMA1.5-20 | 1.5 | 20 | BT | 8 | 26 | 30 | 32.12 | 30 | 21.24 | 16.06 | 13 | 19 | 8 | 15.37 | M4 | 6.5 | 0.18 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | 0.073 | SMA1.5-20 | ||
SMA2-20 | 2 | 20 | BK | 12 | 34 | 40 | 42.83 | 37 | 24.89 | 18.41 | 14 | 22 | 10 | 21.72 | 4 | 1.8 | M4 | 7 | 0.4 | 0.052 | 0.06 | 0.16 | 0.14 | SMA2-20 |
SMA2.5-20 | 2.5 | 20 | BK | 14 | 42 | 50 | 53.54 | 48 | 32.54 | 24.77 | 19 | 29 | 12 | 28.06 | 5 | 2.3 | M5 | 9.5 | 0.77 | 0.1 | 0.07 | 0.17 | 0.29 | SMA2.5-20 |
SMA3-20 | 3 | 20 | BK | 16 | 50 | 60 | 64.24 | 58 | 39.84 | 30.12 | 23 | 35 | 15 | 31.57 | 5 | 2.3 | M5 | 11.5 | 1.36 | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 0.52 | SMA3-20 |
SMA4-20 | 4 | 20 | BK | 20 | 64 | 80 | 85.65 | 75 | 50.78 | 37.83 | 27 | 45 | 20 | 43.43 | 6 | 2.8 | M5 | 13.5 | 3.22 | 0.45 | 0.12 | 0.27 | 1.14 | SMA4-20 |
SMA1-25 | 1 | 25 | BT | 6 | 20 | 25 | 26.41 | 23 | 15.16 | 11.21 | 8 | 14 | 6 | 15.03 | M4 | 4 | 0.083 | 0.012 | 0.03 | 0.13 | 0.034 | SMA1-25 | ||
SMA1.5-25 | 1.5 | 25 | BT | 10 | 30 | 37.5 | 39.62 | 34 | 22.25 | 16.31 | 11.5 | 19 | 9 | 19.54 | M4 | 6 | 0.28 | 0.042 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | SMA1.5-25 | ||
SMA2-25 | 2 | 25 | BK | 12 | 45 | 50 | 52.83 | 40 | 24.33 | 16.41 | 12.5 | 20 | 12 | 26.06 | 4 | 1.8 | M4 | 6.5 | 0.66 | 0.1 | 0.06 | 0.16 | 0.24 | SMA2-25 |
SMA2.5-25 | 2.5 | 25 | BK | 16 | 55 | 62.5 | 66.04 | 50 | 30.41 | 20.52 | 15 | 26 | 15 | 34.57 | 5 | 2.3 | M5 | 7.5 | 1.29 | 0.2 | 0.07 | 0.17 | 0.46 | SMA2.5-25 |
SMA3-25 | 3 | 25 | BK | 20 | 65 | 75 | 79.24 | 60 | 37.81 | 24.62 | 17.5 | 32 | 20 | 37.43 | 6 | 2.8 | M5 | 9 | 2.37 | 0.38 | 0.08 | 0.18 | 0.79 | SMA3-25 |
SMA4-25 | 4 | 25 | BK | 28 | 80 | 100 | 105.66 | 80 | 49.32 | 32.83 | 20 | 43 | 25 | 55.29 | 8 | 3.3 | M6 | 10 | 5.43 | 0.9 | 0.12 | 0.27 | 1.67 | SMA4-25 |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
角度传动 | 相互2轴变换角度传递旋转/动力 | ![]() | ![]() | 直角锥齿轮+直齿锥齿轮 螺旋锥齿轮+螺旋锥齿轮 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|