型号 | 模数 | 齿数 | 轴角 | 形状 | 孔径 A | 轮毂径 B | 分度圆直径 C | 齿顶圆直径 D | 组装距离 E | 总长 F | 齿顶距离 G | 轮毂长 H | 孔长 I | 齿宽 J | 支撑面直径 K | 容许弯曲强度 (kgf・m) | 容许齿面强度 (kgf・m) | 侧隙 下限(mm) | 侧隙 上限(mm) | 质量 (kg) | 配对产品型号 |
SAM1.5-20045 | 1.5 | 20 | 45° | B45 | 8 | 25 | 30 | 32.77 | 45 | 19.33 | 9.36 | 7.75 | 18 | 11 | 17 | 0.44 | 0.039 | 0.05 | 0.15 | 0.067 | SAM1.5-20045 |
SAM2-20045 | 2 | 20 | 45° | B45 | 10 | 30 | 40 | 43.69 | 60 | 26.08 | 12.48 | 9.65 | 24 | 15 | 20.92 | 1.05 | 0.097 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | SAM2-20045 |
SAM2.5-20045 | 2.5 | 20 | 45° | B45 | 12 | 40 | 50 | 54.62 | 75 | 31.92 | 15.6 | 12.58 | 30 | 18 | 30.07 | 2 | 0.19 | 0.07 | 0.17 | 0.31 | SAM2.5-20045 |
SAM3-20045 | 3 | 20 | 45° | B45 | 14 | 50 | 60 | 65.54 | 90 | 38.66 | 18.72 | 15.51 | 36 | 22 | 34 | 3.51 | 0.34 | 0.08 | 0.18 | 0.55 | SAM3-20045 |
SAM1.5-20060 | 1.5 | 20 | 60° | B60 | 8 | 25 | 30 | 32.59 | 40 | 22.3 | 14.77 | 12.58 | 21 | 9 | 18.18 | 0.36 | 0.033 | 0.05 | 0.15 | 0.077 | SAM1.5-20060 |
SAM2-20060 | 2 | 20 | 60° | B60 | 12 | 32 | 40 | 43.46 | 50 | 26.39 | 16.36 | 13.05 | 24 | 12 | 21.93 | 0.86 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | SAM2-20060 |
SAM2.5-20060 | 2.5 | 20 | 60° | B60 | 14 | 40 | 50 | 54.33 | 60 | 30.49 | 17.94 | 13.82 | 28 | 15 | 29.15 | 1.67 | 0.16 | 0.07 | 0.17 | 0.27 | SAM2.5-20060 |
SAM3-20060 | 3 | 20 | 60° | B60 | 16 | 50 | 60 | 65.19 | 70 | 34.59 | 19.54 | 15.16 | 32 | 18 | 36.36 | 2.89 | 0.28 | 0.08 | 0.18 | 0.47 | SAM3-20060 |
SAM1.5-20120 | 1.5 | 20 | 120° | B120 | 8 | 26 | 30 | 31.5 | 26 | 20.69 | 18.64 | 13.88 | 18 | 5 | 19.22 | 0.25 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.073 | SAM1.5-20120 |
SAM2-20120 | 2 | 20 | 120° | B120 | 12 | 34 | 40 | 42 | 34 | 26.86 | 24.18 | 17.26 | 24 | 6.5 | 26.78 | 0.58 | 0.072 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | SAM2-20120 |
SAM2.5-20120 | 2.5 | 20 | 120° | B120 | 14 | 42 | 50 | 52.5 | 42 | 33.22 | 29.73 | 20.64 | 29 | 8.5 | 32.03 | 1.16 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.31 | SAM2.5-20120 |
SAM3-20120 | 3 | 20 | 120° | B120 | 16 | 50 | 60 | 63 | 50 | 39.39 | 35.28 | 24.02 | 35 | 10 | 39.59 | 1.98 | 0.26 | 0.08 | 0.18 | 0.53 | SAM3-20120 |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
角度传动 | 相互2轴变换角度传递旋转/动力 | ![]() | ![]() | 直角锥齿轮+直齿锥齿轮 螺旋锥齿轮+螺旋锥齿轮 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|